StarTech.com

Högervinklad USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 2.0

Ladda och synka din USB Type-C mobila enheter - utan synliga kablar

Produkt ID: USB2CC1MR

  • Högervinklad USB-C-kontakt som kan anslutas till din enhet även i svåråtkomliga områden
  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt
  • Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti
12,99 € EUR exkl. moms
16,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Connector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Ström
Power Delivery 60W
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak till högervinklad
Produktbredd 0 m [0 ft]
Produkthöjd 0 m [0 ft]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 30 g [1.1 oz]
Tråddimension 22/30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 37 g [1.3 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - usb-c-kablar

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-kabel - M/M - 0,5 m - USB 2.0
USB2CC50CM
USB-C-kabel - M/M - 0,5 m - USB 2.0

Ladda dina USB 2.0 USB-C-enheter med mindre trassel

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
USB2CC1M
USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Ladda dina USB 2.0 USB-C-enheter, som till exempel din MacBook eller ChromeBook, från en USB-C-väggladdare

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
USB-C-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
USB2CC2M
USB-C-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Ladda dina USB 2.0 USB-C-enheter över längre avstånd

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
USB-C till USB-C-kabel - M/M - 3 m - USB 2.0
USB2CC3M
USB-C till USB-C-kabel - M/M - 3 m - USB 2.0

Ladda och synka dina USB Type-C mobila enheter över större avstånd

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms
USB-A till USB-C-kabel - högervinklad - M/M - 1 m - USB 2.0
USB2AC1MR
USB-A till USB-C-kabel - högervinklad - M/M - 1 m - USB 2.0

Anslut dina USB Type-C-enheter till din dator utan kablar i vägen

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms