Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB-C till USB-A-adapter - M/F - USB 3.0
Anslut din USB Type-A-enhet till en bärbar USB Type-C-dator, surfplatta eller annan enhet
Produkt ID: USB31CAADG
- Enkla anslutningar genom en vändbar USB Type-C-kontakt som kan kopplas in i enheten med båda sidor upp
- Kompatibel med Thunderbolt 3™-port
- Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Med denna USB-C™ till USB-A-adapter kan du ansluta standard USB 3.0- och USB 2.0-enheter till din USB-C-utrustade telefon, surfplatta eller dator. Koppla helt enkelt in adaptern i USB Type-C™-porten för att göra om den till en USB Type-A-port så är du redo att ansluta dina äldre enheter. Adaptern är kompatibel med USB 3.0-kapabla datorer, som till exempel Dell™ Latitude™ 11 5000 2-i-1 med mera.
USB31CAADG täcks av en 2-årsgaranti från StarTech.com för garanterad tillförlitlighet.
Obs.: USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps).
Användning
Anslut äldre USB 3.0- eller USB 2.0-enheter till nyare bärbara eller stationära USB 3.1-datorer utrustade med USB Type-C-portar, som till exempel Dell Latitude 11 5000 2-i-1 med mera
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933775 | |
UPC Code | 065030865166 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Kontaktplätering | Nickel | |
Prestanda | ||
Typ och hastighet | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 Hane | |
Connector B | 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Produktbredd | 21.5 mm [0.8 in] | |
Produkthöjd | 8.8 mm [0.3 in] | |
Produktlängd | 32.3 mm [1.3 in] | |
Produktvikt | 4 g [0.1 oz] | |
Förpackning | ||
Förpackningsantal | 1 | |
Fraktvikt (förpackning) | 6 g [0.2 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - USB-C till USB-A-adapter - M/F - USB 3.0 |
Relaterade produkter
USB-C till USB-A-kabeladapter - M/F - 15 cm - USB 3.0 - USB-IF-certifierad
Anslut din bärbara dator med USB-Type C till äldre USB-utrustning med hjälp av denna slitstarka adapter
USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-IF-certifierad
Anslut dina USB Type-C-enheter
USB-C till USB-A-kabel - M/M - 1 m - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-IF-certifierad
Anslut dina USB Type-C-enheter till din bärbara eller stationära dator
USB 3.1 USB-C till Micro-B-kabel - 1 m
Anslut USB Micro-B-enheter till din USB-C-värd med denna hållbara kabel på 1 meter
USB 2.0 USB-C till USB-A-kabel - 1 m
Anslut dina USB Type-C-enheter till din bärbara eller stationära dator
USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
Ladda dina USB 2.0 USB-C-enheter, som till exempel din MacBook eller ChromeBook, från en USB-C-väggladdare
USB-C-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
Ladda dina USB 2.0 USB-C-enheter över längre avstånd
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- USB31CAADG_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:
- Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
- Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
- Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).
If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.
Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.