StarTech.com

USB-C till Micro-B-kabel - M/M - 0,5 m - USB 3.1 (10 Gbps)

Anslut USB Micro-B-enheter till din USB Type-C-värd med mindre trassel

Produkt ID: USB31CUB50CM

  • USB 3.1-dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps vid användning med en USB 3.1-värd och -enhet
  • Enkla anslutningar genom en vändbar USB Type-C-kontakt som kan kopplas in i enheten med båda sidor upp
  • Thunderbolt™ 3 port-kompatibel
  • Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti
15,99 € EUR exkl. moms
19,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps) Hane
Connector B 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.5 m [1.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 12 mm [0.5 in]
Produkthöjd 0.7 cm [0.3 in]
Produktlängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktvikt 26 g [0.9 oz]
Tråddimension 24/30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 31 g [1.1 oz]
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till Micro-B-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.1 USB-C till Micro-B-kabel - 1 m
USB31CUB1M
USB 3.1 USB-C till Micro-B-kabel - 1 m

Anslut USB Micro-B-enheter till din USB-C-värd med denna hållbara kabel på 1 meter

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms