StarTech.com

USB-C till Micro-USB-adapter - M/F - USB 2.0

Anslut din mobila USB Type-C-enhet till en USB-A-värd med hjälp av en vanlig Micro-USB-kabel

Produkt ID: USB2CUBADP

  • Använd dina befintliga Micro-USB-kablar för att ladda och synka dina nyare USB-C-enheter
  • Kompakt design som passar perfekt i datorväskan
  • Garanterad tillförlitlighet med en livstidsgaranti
16,99 € EUR exkl. moms
21,24 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa
Från en partner

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Med den här USB-C™-till-Micro-USB-adaptern kan du ladda och synkronisera mobila enheter med USB Type-C™ , t.ex. Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus ™ 6P och 5X-telefoner, med hjälp av en Micro USB-kabel.

Sätt bara in adapterns USB-C-kontakt i din mobila enhet. Sätt sedan din Micro-USB-kabel i adapterns Micro-USB-port och anslut kabeln till USB-A-porten på din dator eller en USB-A-väggladdare. 

Den kompakta adaptern är tillräckligt portabel för att ta med sig som ett tillbehör till surfplattan och gör att man inte behöver ha med sig så många sladdar för att ladda alla mobila enheter. 

USB2CUBADP från StarTech.com täcks av en livstidsgaranti för garanterad pålitlighet.

Användning

Ladda och synka dina mobila USB-C-enheter med en Micro-USB-kabel

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Utseende
Färg Svart
Produktvikt 5.1 g [0.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 5.1 g [0.2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till Micro-USB-adapter - USB 2.0

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C till USB-A-kabeladapter - M/F - 15 cm - USB 3.0 - USB-IF-certifierad
USB31CAADP
USB-C till USB-A-kabeladapter - M/F - 15 cm - USB 3.0 - USB-IF-certifierad

Anslut din bärbara dator med USB-Type C till äldre USB-utrustning med hjälp av denna slitstarka adapter

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-IF-certifierad
24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
USB-C till USB-A-kabel - M/M - 1 m - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-IF-certifierad
USB31AC1M
USB-C till USB-A-kabel - M/M - 1 m - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-IF-certifierad

Anslut dina USB Type-C-enheter till din bärbara eller stationära dator

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
USB 3.1 USB-C till Micro-B-kabel - 1 m
USB31CUB1M
USB 3.1 USB-C till Micro-B-kabel - 1 m

Anslut USB Micro-B-enheter till din USB-C-värd med denna hållbara kabel på 1 meter

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
USB 2.0 USB-C till USB-A-kabel - 1 m
USB2AC1M
USB 2.0 USB-C till USB-A-kabel - 1 m

Anslut dina USB Type-C-enheter till din bärbara eller stationära dator

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
USB-C till USB-A-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
USB2AC2M
USB-C till USB-A-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Anslut dina USB Type-C-enheter till din dator över längre avstånd

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms
USB 2.0 USB-C till USB-B-kabel - 1 m
USB2CB1M
USB 2.0 USB-C till USB-B-kabel - 1 m

Anslut USB 2.0 USB-B-enheter till din USB-C-värd

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
USB2CC1M
USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Ladda dina USB 2.0 USB-C-enheter, som till exempel din MacBook eller ChromeBook, från en USB-C-väggladdare

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
USB-C-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
USB2CC2M
USB-C-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Ladda dina USB 2.0 USB-C-enheter över längre avstånd

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers.