StarTech.com

USB-C till Micro-B-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0

Ladda och synka dina USB 2.0 Micro-B-enheter från en USB-C-värd över större avstånd

Produkt ID: USB2CUB2M

  • Enkla anslutningar genom en vändbar USB Type-C-kontakt som kan kopplas in i enheten med båda sidor upp
  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt
  • Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti
24,99 € EUR exkl. moms
31,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 0 m [0 ft]
Produkthöjd 0 cm [0 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 58 g [2 oz]
Tråddimension 22/30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 58 g [2 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till Micro-B-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C till Micro-B-kabel - M/M - 0,5 m - USB 2.0
USB2CUB50CM
USB-C till Micro-B-kabel - M/M - 0,5 m - USB 2.0

Ladda och synka dina USB 2.0 Micro-B-enheter från en USB-C-värd med mindre trassel

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
USB 2.0 USB-C till Micro-B-kabel - 1 m
USB2CUB1M
USB 2.0 USB-C till Micro-B-kabel - 1 m

Ladda och synka dina USB 2.0 Micro-B-enheter från en USB-C-värd

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms