StarTech.com

USB-C till USB-C-kabel med 5A PD - M/M - 3 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Strömförse dina USB Type-C-enheter över större avstånd

Produkt ID: USB2C5C3M

  • USB-IF certifierad
  • Ger upp till 5 A för snabbladdning av dina mobila enheter eller för att strömförse din bärbara USB-C-dator
  • Thunderbolt™ 3 port-kompatibel
  • Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti
23,99 € EUR exkl. moms
29,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Connector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Ström
Power Delivery 100W
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 12 mm [0.5 in]
Produkthöjd 0.5 cm [0.2 in]
Produktlängd 3 m [9.8 ft]
Produktvikt 164 g [5.8 oz]
Tråddimension 24/26 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 170 g [6 oz]
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - usb-c-kablar

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C till USB-C-kabel med 5A PD - M/M - 0,5 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
USB2C5C50CM
USB-C till USB-C-kabel med 5A PD - M/M - 0,5 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Strömförsörj dina USB Type-C-enheter med mindre trassel

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
USB-C till USB-C-kabel med 5A PD - M/M - 1 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
USB-C till USB-C-kabel med 5A PD - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
USB-C till USB-C-kabel med 5A PD - M/M - vit - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
USB-C-kabel med Power Delivery (5 A) - M/M - 4 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
USB2C5C4M
USB-C-kabel med Power Delivery (5 A) - M/M - 4 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Strömförse dina USB Type-C-enheter över större avstånd

23,99 € exkl. moms
29,99 € inkl. moms