StarTech.com

USB-C till USB-A-kabel - M/M - 0,5 m - USB 2.0

Anslut dina USB Typ-C-enheter till din dator med mindre stök

Produkt ID: USB2AC50CM

  • Kabellängd på 0,5 m för korta anslutningar
  • Praktisk, vändbar USB-C-kontakt gör alla anslutningar enkla
  • Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti
8,99 € EUR exkl. moms
11,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.5 m [1.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 50 cm [19.7 in]
Produkthöjd 0.8 cm [0.3 in]
Produktlängd 0 m [0 ft]
Produktvikt 23 g [0.8 oz]
Tråddimension 22/30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 25 g [0.9 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 22.5 cm [8.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - usb-c till usb-a-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

USB 2.0 USB-C till USB-A-kabel - 1 m
USB2AC1M
USB 2.0 USB-C till USB-A-kabel - 1 m

Anslut dina USB Type-C-enheter till din bärbara eller stationära dator

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
USB-C till USB-A-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
USB2AC2M
USB-C till USB-A-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Anslut dina USB Type-C-enheter till din dator över längre avstånd

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms
USB-A till USB-C-kabel - högervinklad - M/M - 1 m - USB 2.0
USB2AC1MR
USB-A till USB-C-kabel - högervinklad - M/M - 1 m - USB 2.0

Anslut dina USB Type-C-enheter till din dator utan kablar i vägen

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
USB-C till USB-A-kabel - M/M - 4 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
USB2AC4M
USB-C till USB-A-kabel - M/M - 4 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Anslut dina USB Type-C-enheter till din dator över längre avstånd

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms