StarTech.com

USB-C till USB-B-skrivarkabel - M/M - 3 m - USB 2.0

Anslut USB 2.0 USB-B-enheter till din USB-C- eller Thunderbolt 3-dator

Produkt ID: USB2CB3M

  • Lång kabel på 3 meter är idealisk för flexibla placeringar av dina tillägg
  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt
  • Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti
26,99 € EUR exkl. moms
33,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 3 m [9.8 ft]
Produktvikt 102 g [3.6 oz]
Tråddimension 23/28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 107 g [3.8 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till USB-B-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C till USB-B-skrivarkabel - M/M - 0,5 m - USB 2.0
USB2CB50CM
USB-C till USB-B-skrivarkabel - M/M - 0,5 m - USB 2.0

Anslut USB 2.0 USB-B-enheter till din USB-C- eller Thunderbolt 3-dator

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
USB 2.0 USB-C till USB-B-kabel - 1 m
USB2CB1M
USB 2.0 USB-C till USB-B-kabel - 1 m

Anslut USB 2.0 USB-B-enheter till din USB-C-värd

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
USB-C till USB-B-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0
USB2CB2M
USB-C till USB-B-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0

Anslut USB 2.0 USB-B-enheter till din USB-C- eller Thunderbolt 3-dator

23,99 € exkl. moms
29,99 € inkl. moms