StarTech.com

USB-C till Mini-USB-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0

Anslut USB 2.0 Mini-B-enheter till din USB Type-C- eller Thunderbolt 3-dator

Produkt ID: USB2CMB2M

  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt
  • Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti
11,99 € EUR exkl. moms
14,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Connector B 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 12 mm [0.5 in]
Produkthöjd 0.7 cm [0.3 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 54 g [1.9 oz]
Tråddimension 22/30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 57 g [2 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till Mini B-kabel

Certifikat