StarTech.com

4K USB-C-docka för tre skärmar med 5 USB 3.0-portar - 100W PD

Dockningsstation för bärbara datorer | Mac, Windows® och Chrome OS™ | 2x 4K 60 DP + HDMI

Produkt ID: DK30CH2DEPUE

  • Docka din bärbara dator med USB-C till tre 4K-skärmar: 2x DisplayPort (DisplayLink) och 1x HDMI (DP Alt-läge)
  • Anslut dina USB-enheter med 5 USB 3.0-portar - 1 USB-C och 4 USB-A (inklusive 1 snabbladdningsport)
  • Strömförsörj och ladda din högpresterande bärbara dator med 100 W strömförsörjning
Visa mer
  • Tillför trådbunden nätverksanslutning med Gigabit Ethernet RJ45-porten
  • Anslut till en bärbar dators USB-A-port med en USB-C till USB-A-kabel (endast dubbel display stöds och PD är inte tillgänglig via USB-A)
427,99 € EUR exkl. moms
534,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp USB-C
Chipset-ID DisplayLink - DL-6950
Genesys Logic - GL3523
Genesys Logic - GL3523S
Texas Instruments - TPS65982
Parade Technologies - PS176
Industristandarder USB Power Delivery Specifikation Rev. 2.0
USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Skärmstöd 3
Snabbladdningsport(ar) Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning 1x HDMI (DP-Alt-läge) - 4096 x 2160 p @24 Hz/3840 x 2160 p @30 Hz)
2x DisplayPort (DisplayLink) - 4096 x 2160 p @60 Hz/3840 x 2160 p @60 Hz

1x 5K DisplayPort genom att använda två DP-videoportar - 5120 x 2880 @60 Hz

Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p.
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 2 - DisplayPort (20-stifts) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
2 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hona
1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) Hona
3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
1 - Plats för säkerhetslås Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.9 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge.
4K-upplösning stöds på alla 3 video-portar. En 4K-kompatibel skärm behövs för att få 4Kx2K-upplösning
Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer)
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps
5K-upplösnng stöds genom att ansluta två DisplayPort-videoportar till en enda 5K-skärm. En 5K-kapabel skärm behövs för att uppnå 5K (5120 x 2880 60 Hz)-upplösningar
Dockan ansluter till USB-C-porten på din bärbara dator. Dockan kan också anslutas till en USB-A-port på bärbara datorer genom att använda en USB-C till USB-A-kabel, som säljs separat, men endast dubbel display stöds, och Power Delivery för att ladda din bärbara dator är inte tillgängligt via USB-A
System- och kabelkrav USB-C-aktiverad dator med en ledig USB Type C-port
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 2.5 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Delivery 100W
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 20V DC
Utström 7.5 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~70 % RH
Utseende
Färg Svart & silver
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 82 mm [3.2 in]
Produkthöjd 3.4 cm [1.3 in]
Produktlängd 27 cm [10.6 in]
Produktvikt 382 g [13.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.7 kg [3.7 lb]
Package Height 80 mm [3.1 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dockningsstation
1 - usb-c-kablar
1 - Universell strömadapter (UK, EU)
1 - Instruktionsbok
1 - Halkskyddade gummifötter

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.9 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Portreplikator | För Mac & Windows® | 4K DP | 5USB-portar | TAA-klassad

281,99 € exkl. moms
352,49 € inkl. moms

Tillbehör