StarTech.com

DVI-dockningsstation för dubbla skärmar för bärbara USB-C-datorer - USB-C till A-adapter, HDMI- och VGA-adaptrar ingår

Bygg ut din USB Type-C-utrustade bärbara dator till en kraftfull arbetsstation till kontoret med hjälp av en enda USB 3.0-kabel

Produkt ID: DK30BACDD

  • Anslut dockningsstationen snabbt och enkelt till din USB-C-utrustade bärbara dator (endast Windows)
  • Lägger till utgångar för dubbla skärmar (dubbel DVI) och DVI till HDMI- och DVI till VGA-adaptrar medföljer
  • Totalt fem USB 3.0-portar, inklusive två USB-portar för snabbladdning och synkning på framsidan (kompatibelt med USB Battery Charging Specification 1.2)
Visa mer
  • Flexibla placeringsmöjligheter på skrivbordet med vertikal eller horisontell orientering
  • Stöder både USB Type-A- (USB 3.0) och USB Type-C-utrustade bärbara datorer och Windows-baserade surfplattor
  • Matt sandblästrad yta i silver
  • 1 m flexibel USB 3.0-värdkabel, stativ med skruvar och skruvmejsel och fyra gummifötter medföljer
235,99 € EUR exkl. moms
294,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna DVI-dockningsstation för dubbla skärmar och bärbara datorer ansluts enkelt till din USB-C™-utrustade bärbara dator (endast Windows) så att du kan skapa en arbetsstation i full storlek som ger skärmflexibilitet, snabbladdning och skrivbordsbehändighet till din arbetsplats i hemmet eller på kontoret.

Det är ett viktigt tillbehör för din USB Type-C™-utrustade bärbara dator, som till exempel Dell™ XPS™ 15, 13 eller 12 samt Google ChromeBook™. 

Att docka genom USB-C är enkelt

USB-C är nästa generations universella anslutning och kontakterna är små, vändbara och lättanvända. De flesta nya bärbara datorerna har en USB-C- eller Thunderbolt™ 3 USB-C-port men de saknar ofta andra viktiga anslutningsportar.

Dockningsstationen anpassar sig till din USB-C-utrustade bärbara dator för att ge olika användningsbara anslutningsportar, inklusive dubbel DVI-video, fem USB 3.0-portar, Gigabit Ethernet och en hörlursutgång.

Med skärmflexibilitet får du mer gjort samtidigt

Boosta din produktivitet och lägg till stöd för dubbla skärmar till din arbetsstation. Med dubbel video kan du arbeta snabbare genom att visa mer innehåll och slippa flytta eller minimera flera fönster.

För extra flexibilitet medföljer två DVI video-adaptrar så att du slipper frustrationen och kostnaden av att köpa extra produkter som passar de skärmar som du redan använder.

Nu slipper du stressande begränsningar i gränssnittet genom att kunna ansluta de vanligaste skärmtyperna med en gång. Med sina olika videoutgångar är dockningsstation idealisk för hoteling och hot desking.

Enhetsladdning och gott om USB 3.0-portar

Ladda dina mobila enheter snabbare, med eller utan en bärbara dator ansluten till dockningsstationen. USB-laddning är praktiskt, snabbt och tillgängligt genom två USB-snabbladdningsportar på dockningsstationens framsida och som alltid är på. Du kan upprätthålla arbetseffektivitet och samtidigt lägga till laddnings-och-synk-flexibilitet för upp till två mobila enheter (två surfplattor eller en surfplatta och en smarttelefon).

Nu kan du enkelt snabbladda dina enheter och ansluta flera USB-tillägg genom den inbyggda USB 3.0-kontrollern med 5 portar. Dockningsstationen är perfekt för externa USB 3.0-hårddiskar och har stöd för UASP-förbättrad prestanda för snabbare dataöverföringshastigheter, vilket innebär mindre väntan och mer produktivitet.

Skrivbordsbehändighet och anpassning

Med en enda anslutning till din bärbara dator eller Ultrabook™ är dina nödvändiga tillägg alltid anslutna. Du kan övervinna portbegränsningarna på din bärbara dator och slippa koppla in och ur enheter (som till exempel din trådade Gigabit Ethernet-anslutning) för att skapa en organiserad arbetsstation i full storlek med mindre trassel.

För större värdkompatibilitet kan du även använda dockningsstationen med bärbara datorer med den mer traditionella USB 3.0-porten (USB-A), perfekt för organisationer som har en blandning av olika märken och modeller av bärbara datorer. Med den medföljande kabeln och USB-C-adaptern kan du ansluta dockningsstationen till i stort sett alla bärbara datorer, oavsett datorns USB-typ.

För en stilren och anpassad arbetsplats kan du dessutom placera dockningsstationen horisontellt eller vertikalt (torn) med det medföljande valfria dockningsstations-stativet.

DK30BACDD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Ett viktigt tillbehör för de senaste USB-C-utrustade bärbara datorerna som till exempel de bärbara datorerna Dell XPS 15, 13 eller 12, Dell Latitude™ och 2-i-1-datorer, HP Chromebook 13, Google Chromebook Pixel™ samt många Windows-baserade surfplattor

Anslut flera skärmar på flera olika sätt direkt ur lådan: DVI + DVI, DVI + HDMI, DVI + VGA, HDMI + DVI, HDMI + VGA

Skapa en delad arbetsplats för hoteling eller hot desking, med inbyggd laddningsstation för gäster, kunder och kollegor

Anslut olika tillägg i hemmet eller på kontoret från en enda USB 3.0-anslutning

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Nej
Busstyp USB-C
Chipset-ID DisplayLink - DL-3900
Genesys Logic - GL3520
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB Battery Charging Specification 1.2
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Skärmstöd 2
Snabbladdningsport(ar) Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal analog upplösning 2048x1152 (VGA)
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning 2048x1152 (Dual-Link DVI/HDMI)
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - DVI-D (25-stifts) Hona
1 - DVI-I (29-stifts) Hona
2 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona
3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Chrome OS™
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. HDMI- och VGA-adaptrar medföljer.
VGA-adaptern kan endast användas med DVI-I-porten (29-stifts).
DVI-I-kontakten stöder DVI-I-signaler (digitala och analoga).
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.
System- och kabelkrav En bärbar värddator med en ledig USB-C-port.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 0.8 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 20
Utspänning 5 DC
Utström 4 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Utseende
Färg Svart & silver
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 23 mm [0.9 in]
Produkthöjd 178 mm [7 in]
Produktlängd 83 mm [3.3 in]
Produktvikt 285 g [10.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1 kg [2.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DVI-dockningsstation för dubbla skärmar och bärbara datorer
1 - USB-C till USB-A-kabeladapter
1 - 1 m USB 3.0-kabel (USB-A till USB-B)
1 - DVI till HDMI-adapter
1 - DVI till VGA-adapter
1 - Stativ
2 - Stativskuvar
1 - Skruvmejsel
4 - Gummifötter
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU)
1 - Drivrutin CD
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Chrome OS™

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Portreplikator | För Mac & Windows® | 4K DP | 5USB-portar | TAA-klassad

281,99 € exkl. moms
352,49 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI och 4K DisplayPort
USB3DOCKHDPC
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI och 4K DisplayPort

Dockningsstation för bärbara datorer | För Mac & Windows® | USB-snabbladdningsport | 4 USB-portar | TAA-klassad

240,99 € exkl. moms
301,24 € inkl. moms
Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0
USB3SMDOCKHV
Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0

Skapa en mobil arbetsstation med USB 3.0-porten på din Ultrabook™ eller bärbara dator via denna bärbara USB 3.0 mini dockningsstation

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms
Reseadapter för bärbara datorer - HDMI och GbE - USB 3.0
USB31GEHD
Reseadapter för bärbara datorer - HDMI och GbE - USB 3.0

Lägg till en Gigabit Ethernet RJ45-port och HDMI-utgång till din portbegränsade bärbara dator genom en enda USB 3.0-port

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
Reseadapter för bärbara datorer - VGA och GbE - USB 3.0
USB31GEVG
Reseadapter för bärbara datorer - VGA och GbE - USB 3.0

Lägg till en Gigabit Ethernet RJ45-port och VGA-utgång till din portbegränsade bärbara dator genom USB 3.0

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
Dubbelskärms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer
USB3DDOCKFT
Dubbelskärms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer

Dockningsstation för bärbara datorer | Filöverföring | DisplayPort och HDMI | För Mac & Windows® | 5 USB-portar

293,99 € exkl. moms
367,49 € inkl. moms
Thunderbolt 2 4K-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer
TB2DOCK4KDHC
Thunderbolt 2 4K-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer

Förvandla din MacBook eller bärbara dator till en kraftfull 4K Ultra HD-arbetsstation eller arbetsstation med flera användare genom en enda Thunderbolt-kabel

358,99 € exkl. moms
448,74 € inkl. moms

Tillbehör