StarTech.com

USB-C-docka med dubbla skärmar och MST - 5x USB 3.0-portar

Dockningsstation för bärbar dator | För Windows® | 60W PD | Ingen installation av drivrutiner | Dubbel HDMI/DVI

Produkt ID: MST30C2HHPDU

  • Anslut enkelt två skärmar (HDMI eller DVI) utan att du behöver installera drivrutiner för skärmarna
  • Anslut dina USB-enheter med 5 USB 3.0-portar - 1 USB-C och 4 USB-A (inklusive 1 snabbladdningsport)
  • Strömförsörj och ladda din bärbara dator med 60W USB Power Delivery 2.0
Visa mer
  • Tillför trådbunden nätverksanslutning med Gigabit Ethernet RJ45-porten
  • Inkluderar två HDMI till DVI-adaptrar för flexibla externa skärmalternativ
317,99 € EUR exkl. moms
397,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp USB-C
Chipset-ID VIA/VLI - VL813
MegaChips - STDP4320
Realtek - RTL8153
C-Media - CM6533
Texas Instruments - TPS65983
Industristandarder USB Power Delivery Specification Rev. 2.0
USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
DisplayPort 1.2 med MST
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Skärmstöd 2
Snabbladdningsport(ar) Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning 1920 x 1200p vid 60Hz (HDMI/DVI - Dubbla bildskärmar)
4096 x 2160p vid 24Hz (HDMI - En bildskärm)
3840 x 2160p vid 30Hz (HDMI - En bildskärm)
1920 x 1200p vid 60Hz (DVI - En bildskärm)
PXE Ja
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 2 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hona
2 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) Hona
3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Se till att din bärbara dators drivrutiner, inbyggda programvara och operativsystem är uppdaterade innan du använder dockningsstationen.
För en konfigurering med dubbla skärmar måste Windows-datorn ha stöd för MST
En 4K-kompatibel HDMI-skärm krävs för att få 4K-upplösning
Möjligheter att sända video beror på videokortet och hårdvaruspecifikation på din anslutna bärbara dator.
Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din bärbara dators USB-C-port stöder DP Alt-läge samt USB Power Delivery.
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps
Inte alla Thunderbolt 3 USB-C-portar har stöd för Thunderbolt 3-standardens alla funktioner. Se till att din bärbara dators Thunderbolt 3-port stöder USB Power Delivery.
Denna dockningsstation ger upp till 60 W strömförsörjning för ladda din bärbara dator. Vissa bärbara datorer kan ha specifika laddningskrav som till exempel hela 60 W för laddningsändamål. Om din bärbara dator inte laddar kopplar du bara bort all kringutrustning som är ansluten till dockans USB-C-port (på baksidan av dockningsstationen) och USB 3.0-laddningsporten (Type A) (på dockans framsida) under laddningen. Detta säkerställer att hela strömförsörjningen på 60 W är tillgänglig för laddning av din bärbara dator.
System- och kabelkrav En bärbar Windows-dator med en ledig USB-C-port (för att garantera full adapterfunktionalitet måste värdens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge)
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 2 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Delivery 60W
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 100 W
Utspänning 20V DC
Utström 5 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 5%~95% RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 2.4 cm [0.9 in]
Produktlängd 22 cm [8.7 in]
Produktvikt 259 g [9.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.5 kg [3.2 lb]
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 26.7 cm [10.5 in]
Package Width 15.7 cm [6.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dockningsstation
1 - 1 m USB-C till USB-C-kabel
2 - HDMI till DVI-adaptrar
1 - universell strömadapter (UK, EU)
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-docka med dubbla skärmar för Windows® - 4x USB 3.0-portar
MST30C2DPPD
USB-C-docka med dubbla skärmar för Windows® - 4x USB 3.0-portar

Dockningsstation för bärbar dator | 60W PD | HDMI/DP | HDMI-kabel | Installation utan drivrutiner

215,99 € exkl. moms
269,99 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart
DKT30CHPD
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart

Portabel dockningsstation | Mac och Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0

Gör om din bärbara dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C (5 Gbps)

102,99 € exkl. moms
128,74 € inkl. moms

Tillbehör