StarTech.com

Mini Thunderbolt 3-dockningsstation med dubbla 4K-skärmar och DisplayPort

Dockningsstation för bärbar dator | Mac och Windows® | Bussdriven | 1x USB-A

Produkt ID: TB3DKM2DP

  • Anslut två UHD 4K DisplayPort-skärmar vid 60 Hz eller en enskild 5K-skärm vid 60 Hz med den här bärbara Thunderbolt 3-dockningsstationen
  • Easy to set up and ready to go with no driver installation required
  • Anslut en USB-A-enhet med USB 3.0-porten
Visa mer
  • Tillför trådbunden nätverksanslutning med Gigabit Ethernet RJ45-porten
  • Bussdriven (ingen extern ström behövs) via kabel med utökad längd (20 cm)
  • Kompakt design i hållbart aluminium
211,99 € EUR exkl. moms
264,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp Thunderbolt 3
Chipset-ID Intel - Alpine Ridge JHL6540
Intel - WGI210AT
Texas Instruments - TPS65983
ASMedia - ASM1042A
Industristandarder Thunderbolt 3
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Skärmstöd 2
Snabbladdningsport(ar) Nej
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 40 Gbps (Thunderbolt 3)
5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning Dubbla 4K-skärmar - DisplayPort 4096 x 2160p @ 60Hz / 3840 x 2160p @ 60Hz
En 5K-skärm - DisplayPort 5120 × 2880 @ 60Hz
PXE Nej
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hane
2 - DisplayPort (20-stifts) Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - RJ-45 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.15
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).
En 5K-kompatibel DisplayPort-skärm krävs för att få 5120 × 2880 upplösning.
Vissa skärmar kan vara begränsade till 4K vid 30 Hz vid anslutning genom DisplayPort. Dessa skärmar inkluderar följande modeller: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (dessa modeller behöver ställas in till 4K vid 30 Hz).
Aktiva adaptrar krävs vid anslutning av DisplayPort till HDMI/DVI/VGA-skärmar.
För att konvertera från DP till DVI (eller HDMI, VGA) behövs en aktiv adapter som, t.ex. DP2VGA, DP2VGA2, DP2VGA3, DP2HD4KS eller DP2HD4K60S
System- och kabelkrav Thunderbolt 3-utrustad dator med en Thunderbolt 3-port.
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Black & Gray
Kabellängd 200 mm [7.9 in]
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 1.9 cm [0.7 in]
Produktlängd 12 cm [4.7 in]
Produktvikt 145.8 g [5.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 268.2 g [9.5 oz]
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 20.8 cm [8.2 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Thunderbolt 3-dockningsstation
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.15

Certifikat

Relaterade produkter

Mini Thunderbolt 3-dockningsstation med dubbla 4K-skärmar och HDMI
TB3DKM2HD
Mini Thunderbolt 3-dockningsstation med dubbla 4K-skärmar och HDMI

Dockningsstation för bärbar dator | Mac och Windows® | Bussdriven | 2x USB-A

236,99 € exkl. moms
296,24 € inkl. moms

Tillbehör