StarTech.com

Thunderbolt 3-dockningsstation - Mac och Windows - Dubbel 4k 60 Hz - Strömförsörjning på 85 W

Dockningsstation för bärbar dator | Mac & Windows® | HDMI | DisplayPort | VGA | 85 W strömförsörjning

Produkt ID: TB3DK2DHVUE

  • Skapa enkelt en kraftfull arbetsstation med två UHD 4K-skärmar för din bärbara dator med Thunderbolt 3 - Mac eller Windows
  • Lätt att konfigurera och redo att användas utan installation av drivrutiner eller extra adaptrar
  • Dedikerad dubbel videoutgång med flexibla bildskärmsalternativ - Dubbel DP eller DP + HDMI eller DP + VGA eller HDMI + VGA
Visa mer
  • Strömsätt och ladda din bärbara dator och kringutrustning samtidigt med strömförsörjning på 85 W
  • Anslut dina USB-enheter med två USB 3.0-portar (Type-A).
  • Anslut till ett trådbundet nätverk via Gigabit Ethernet RJ45-porten
409,99 € EUR exkl. moms
512,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp Thunderbolt 3
Chipset-ID Intel - Alpine Ridge JHL6540
Intel - WGI210AT
ASMedia - ASM1042A
Parade - PS176
Chrontel - CH7517
Industristandarder Thunderbolt 3
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Skärmstöd 2
Snabbladdningsport(ar) Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 40 Gbps (Thunderbolt 3)
5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning Dubbel bildskärm - DisplayPort - 4096 x 2160p vid 60 Hz
Dubbel bildskärm - 1x DisplayPort + 1x HDMI - 4096 x 2160p vid 60 Hz
Dubbel bildskärm - 1x VGA 1920 x 1200p vid 60 Hz + 1x DisplayPort 4096 x 2160p vid 60 Hz
Dubbel bildskärm - 1x VGA 1920 x 1200p vid 60 Hz + 1x HDMI 4096 x 2160p vid 60 Hz
Enskild bildskärm - DisplayPort - 4096 x 2160p vid 60 Hz
Enskild bildskärm - VGA - 1920 x 1200 vid 60 Hz
Enskild bildskärm - HDMI - 4096 x 2160p vid 60 Hz
PXE Ja
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hona
2 - DisplayPort (20-stifts) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - RJ-45 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.14
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).
System- och kabelkrav Thunderbolt 3-utrustad dator med en Thunderbolt 3-port
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.8 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Delivery 85W
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 120W
Utspänning 19V DC
Utström 6.32 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 20~80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 50 cm [19.7 in]
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 58.6 mm [2.3 in]
Produkthöjd 2.4 cm [0.9 in]
Produktlängd 19.6 cm [7.7 in]
Produktvikt 340 g [12 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.3 kg [2.9 lb]
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 25.4 cm [10 in]
Package Width 18.7 cm [7.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dockningsstation
1 - thunderbolt 3-kabel
1 - Universell strömadapter
2 - strömkabel (UK, EU)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.14

Certifikat

Relaterade produkter

Thunderbolt 2-dockningsstation för dubbla skärmar för bärbara datorer - 2x DisplayPort - TB-kabel medföljer
TB2DOCK4K2DP
Thunderbolt 2-dockningsstation för dubbla skärmar för bärbara datorer - 2x DisplayPort - TB-kabel medföljer

Förvandla din MacBook eller bärbara dator till en arbetsstation med dubbla skärmar eller anslut en ena 4K Ultra HD-skärm

427,99 € exkl. moms
534,99 € inkl. moms
Thunderbolt 2 4K-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer
TB2DOCK4KDHC
Thunderbolt 2 4K-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer

Förvandla din MacBook eller bärbara dator till en kraftfull 4K Ultra HD-arbetsstation eller arbetsstation med flera användare genom en enda Thunderbolt-kabel

358,99 € exkl. moms
448,74 € inkl. moms

Tillbehör