StarTech.com

Universell dockningsstation för bärbara datorer med två 4K-bildskärmar - USB-C/USB 3.0 - 60W PD

Dubbel DP, dubbel HDMI eller DP + HDMI | Mac, Windows® och Chrome OS™ | 4x USB 3.0 | Låsplats

Produkt ID: DK30C2DPPDUE

  • Universell dockningsstation för bärbara datorer med USB-C och USB-A. Har stöd för Mac, Windows och Chrome OS.
  • Skapa en arbetsstation med två 4K-bildskärmar vid 60 Hz med flera videoutgångar: dubbel DisplayPort, dubbel HDMI eller DisplayPort + HDMI
  • Strömsätt och ladda din bärbara dator med Power Delivery 3.0 upp till 60 W
Visa mer
  • Anslut dina USB-enheter med 4 USB 3.0-portar - 1 USB-C och 3 USB-A (inklusive 1 snabbladdningsport)
  • Enkel anslutning med en unik 1 m lång kombikabel (USB-C till C med inbyggd USB-A-adapter)
393,99 € EUR exkl. moms
492,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp USB-C
USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL6950
Genesys Logic - GL3523
Fresco Logic - FL7102
Fresco Logic - FL7201
VIA Labs - VL160
RealTek - RTL8153
Texas Instruments - TS3A225E
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB Power Delivery Specifikation Rev. 3.0
USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Skärmstöd 2
Snabbladdningsport(ar) Ja
Prestanda
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning 2x HDMI - 4096 x 2160p vid 60 Hz
2x DisplayPort - 4096 x 2160p vid 60 Hz
1x HDMI + 1x DisplayPort - 4096 x 2160p vid 60 Hz

1x 5K DisplayPort genom att använda två DP-videoportar - 5120 x 2880 @60 Hz

Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 4096x2160p (4K) så stöds även 3840x2160p (4K), 2560x1600p och 2560x1440p.
PXE Ja
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 2 - DisplayPort (20-stifts) Hona
2 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Hona
1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) Hona
2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - Ethernet Gigabit Hona
1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery och DP alt-läge.
4K-upplösning stöds på alla 4 video-portar. En 4K-kompatibel DisplayPort- eller HDMI-skärm behövs för att få upplösningar på upp till 4k x 2k
Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer)
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps
5K-upplösnng stöds genom att ansluta två DisplayPort-videoportar till en enda 5K-skärm. En 5K-kapabel skärm behövs för att uppnå 5K (5120 x 2880 60 Hz)-upplösningar
Dockningsstationen ansluter till USB Type-C-porten eller USB Type-A-porten på din bärbara dator.
System- och kabelkrav Dator med USB-C och en ledig USB Type-C-port eller en dator med USB-3.0 och en ledig USB Type-A-port
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 2.5 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Delivery 60W
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 135 W
Utspänning 20V DC
Utström 6.75 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 0~95 % RH
Utseende
Färg Rymdgrå
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 3 cm [1.2 in]
Produktlängd 22 cm [8.7 in]
Produktvikt 280 g [9.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.3 kg [2.9 lb]
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dockningsstation
1 - USB-C-kabel (med tillhörande USB-C till USB-A-adapter)
1 - universell strömadapter (UK, EU)
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Portreplikator | För Mac & Windows® | 4K DP | 5USB-portar | TAA-klassad

281,99 € exkl. moms
352,49 € inkl. moms

Tillbehör