StarTech.com

USB-C Multiportadapter med HDMI och VGA - 1x USB-A

Bärbar dockningsstation | Mac, Windows® & Chrome OS™ |4K |GbE | Dold kabel

Produkt ID: DKT30CHVCM

  • Anslut din bärbara dator till en extern HDMI- eller VGA-bildskärm med denna USB-C-multiportadapter
  • Anslut en USB 3.0 Type-A- enhet, t.ex. ett USB-minne eller mus
  • Praktisk dold kabel för förbättrad kabelhantering och bärbarhet
Visa mer
  • Tillför trådbunden nätverksanslutning med Gigabit Ethernet RJ45-porten
  • Bussdriven för enkel bärbarhet
115,99 € EUR exkl. moms
144,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp USB-C
Chipset-ID Genesys Logic - GL3523
Realtek - RTL8153
Eton Technology - EJ899T
Parade Technologies - PS176
ITE -IT6516
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Skärmstöd 1
Snabbladdningsport(ar) Nej
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal analog upplösning 1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning Upp till 4096 x 2160p @ 24Hz eller 3840 x 2160p @ 30Hz (HDMI)
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hane
1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 till 10.14
Chrome OS™
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Kontrollera att din bärbara dators USB-C-port stöder DP alt-läge.
Endast en videoutgång kan användas i taget (HDMI eller VGA). Om två skärmar ansluts prioriteras HDMI-porten.
En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.
System- och kabelkrav Bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full funktionalitet måste den bärbara datorns USB-C-port ha stöd för DP alt-läge).
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 0~90 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 85 mm [3.3 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 65 mm [2.6 in]
Produkthöjd 1.6 cm [0.6 in]
Produktlängd 10.5 cm [4.1 in]
Produktvikt 82 g [2.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 15.5 cm [6.1 in]
Package Width 13.3 cm [5.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - multiportadapter
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 till 10.14
Chrome OS™

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C Multiportadapter med HDMI och VGA - 1x USB-A
DKT30CHVCM
USB-C Multiportadapter med HDMI och VGA - 1x USB-A

Bärbar dockningsstation | Mac, Windows® & Chrome OS™ |4K |GbE | Dold kabel

115,99 € exkl. moms
144,99 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart
DKT30CHPD
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart

Portabel dockningsstation | Mac och Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0

Gör om din bärbara dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C (5 Gbps)

102,99 € exkl. moms
128,74 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med DVI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit
DKT30CDVPD
USB-C multiportadapter med DVI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit

Portabel dockningsstation | Windows® och Mac | USB-A och GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
USB-C VGA Multiportadapter - USB 3.0-port - 60 W PD
CDP2VGAUACP
USB-C VGA Multiportadapter - USB 3.0-port - 60 W PD

Portabel dockningsstation | För Windows® och Mac | Thunderbolt™ 3-kompatibel

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0 - vit och silver
DKT30CHVW
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0 - vit och silver

Gör om en bärbar dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med 4K-video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C™ (5 Gbps)

111,99 € exkl. moms
139,99 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Svart
CDP2HDUACP
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Svart

USB-C™-videoadapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3-kompatibel

69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit
CDP2HDUACPW
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit

USB-C™-videoadapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3-kompatibel

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - 1x USB-A, 1x USB-C
DKT30CHD
USB-C multiportadapter med HDMI - 1x USB-A, 1x USB-C

Portabel dockningsstation | Windows® och Mac | 4K | GbE | TAA-kompatibel

104,99 € exkl. moms
131,24 € inkl. moms

Tillbehör