StarTech.com

USB-C multiportadapter med HDMI och VGA - 1x USB-A - 95W PD 3.0

MacBook Pro USB-C multiport-adapter  | Aluminium | USB-A | GbE | Dold kabel

Produkt ID: DKT30CHVGPD

  • Anslut din bärbara dator till en extern HDMI- eller VGA-bildskärm med denna USB-C-multiportadapter
  • Strömsätt både adaptern och laptopen med 95W Power Delivery 3.0 (85W bärbar dator)
  • Praktisk dold kabel för bättre kabelhantering och bärbarhet
Visa mer
  • Anslut en USB 3.0 Type-A-enhet, t.ex. ett USB-minne eller mus
  • Tillför trådbunden nätverksanslutning med Gigabit Ethernet RJ45-porten
169,99 € EUR exkl. moms
212,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp USB-C
Chipset-ID VIA/VLI - VL102
Realtek - RTS5411
Parade Technologies - PS8338B
Parade Technologies - PS176
ITE Tech - IT6516
Realtek - RTL8153
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Skärmstöd 1
Snabbladdningsport(ar) Nej
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal analog upplösning 1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning Upp till 4096 x 2160p @ 24Hz eller 3840 x 2160p @ 30Hz (HDMI)
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hane
1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 till 10.15
Chrome OS™
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Kontrollera att din bärbara dators USB-C-port stöder DP alt-läge.
Endast en videoutgång kan användas i taget (HDMI eller VGA). Om två skärmar ansluts prioriteras HDMI-porten.
En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.
Din bärbara dator kan ha specifika krav för laddning. USB-C-multiportadaptern stödjer USB Power Delivery 3.0 upp till 95 W. När du använder din bärbara dators USB-C-strömadapter strömsätter multiportadaptern både adaptern (med ansluten kringutrustning) och din bärbara dator - med upp till 85 W laddning för bärbara datorer. Mer information om laddningskraven för din bärbara dator finns att hämta hos dess tillverkare.
Tack vare USB Power Delivery 3.0 stöder multiportadaptern Fast Role Swap, vilket förhindrar USB-dataavbrott när strömkällor byts (USB-C-strömadapter till busström).
System- och kabelkrav Bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full funktionalitet måste den bärbara datorns USB-C-port ha stöd för DP alt-läge).
Ström
Laptop Charging via Power Delivery 85W
Power Delivery 95W
Power Source Strömförsörjd via USB
Strömförbrukning 10W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet 0~95 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart och Rymdgrå
Kabellängd 85 mm [3.3 in]
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 1.8 cm [0.7 in]
Produktlängd 11 cm [4.3 in]
Produktvikt 254 g [9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - multiportadapter
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 till 10.15
Chrome OS™

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C Multiportadapter med HDMI och VGA - 1x USB-A
DKT30CHVCM
USB-C Multiportadapter med HDMI och VGA - 1x USB-A

Bärbar dockningsstation | Mac, Windows® & Chrome OS™ |4K |GbE | Dold kabel

115,99 € exkl. moms
144,99 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart
DKT30CHPD
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart

Portabel dockningsstation | Mac och Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0

Gör om din bärbara dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C (5 Gbps)

102,99 € exkl. moms
128,74 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med DVI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit
DKT30CDVPD
USB-C multiportadapter med DVI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit

Portabel dockningsstation | Windows® och Mac | USB-A och GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
USB-C VGA Multiportadapter - USB 3.0-port - 60 W PD
CDP2VGAUACP
USB-C VGA Multiportadapter - USB 3.0-port - 60 W PD

Portabel dockningsstation | För Windows® och Mac | Thunderbolt™ 3-kompatibel

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0 - vit och silver
DKT30CHVW
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0 - vit och silver

Gör om en bärbar dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med 4K-video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C™ (5 Gbps)

111,99 € exkl. moms
139,99 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Svart
CDP2HDUACP
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Svart

USB-C™-videoadapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3-kompatibel

69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit
CDP2HDUACPW
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit

USB-C™-videoadapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3-kompatibel

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - 1x USB-A, 1x USB-C
DKT30CHD
USB-C multiportadapter med HDMI - 1x USB-A, 1x USB-C

Portabel dockningsstation | Windows® och Mac | 4K | GbE | TAA-kompatibel

104,99 € exkl. moms
131,24 € inkl. moms

Tillbehör