StarTech.com

USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - strömförsörjning - DVI - GbE - USB 3.0

Ladda din bärbara dator genom USB-C och skapa en arbetsstation var du än är med DVI-video ut, Gigabit Ethernet och en USB-A-port

Produkt ID: DKT30CDVPD

  • Få fler anslutningar till din Dell XPS 13, MacBook Pro eller annan USB-C-kapabel bärbar dator
  • Strömförse både multiportadaptern och din bärbara dator samtidigt med hjälp av datorns USB-C-baserade strömadapter (stöder USB Power Delivery 2.0)
  • Ger DVI-video ut, en USB 3.0-port och en Gigabit Ethernet-port genom en multiportadapter
Visa mer
  • Slimmat, kompakt och hållbart hölje för bärbarhet med en attraktiv vit yta
  • Med en extra USB Type-A-port kan du ansluta dina befintliga USB-enheter (bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-enheter)
  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt
  • USB-driven för enkel bärbarhet
  • Gigabit Ethernet RJ45-port stöder Wake-on-LAN (WOL), jumboramar, VLAN-taggning och Energy-Efficient Ethernet
  • Enkel setup med inbyggt stöd i de flesta Windows®- och Mac-operativsystem (fungerar även med Google Chrome OS™)
96,99 € EUR exkl. moms
121,24 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa
Från en partner

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Ge din USB-C™-kapabla bärbara dator flera anslutningar. Med denna USB-C-multiportadapter kan du skapa en kraftfull arbetsstation i stort sett var som helst med DVI-video ut, en USB 3.0 Type-A-port och en Gigabit Ethernet-port.

Du kan även strömförse både multiportadaptern och din bärbara dator samtidigt, med stöd för USB Power Delivery 2.0. Den är det idealiska tillbehöret för din Dell XPS, MacBook Pro eller annan USB Type-C™-utrustad bärbar dator och är även Thunderbolt™ 3-kompatibel.

Skapa en kraftfull arbetsstation

Multiportadaptern ger din portbegränsade bärbara dator fler anslutningar med hjälp av den inbyggda USB-C-kabeln för att ansluta till flera enheter samtidigt. Vid användning med din bärbara dators skärm gör denna mångsidiga USB-C-multiportadapter det enkelt att skapa en arbetsstation med dubbla skärmar när du behöver det. Anslut enkelt till en DVI-skärm på kontoret eller i hemmakontoret.

Gigabit Ethernet-porten garanterar tillförlitlig trådad nätverksåtkomst och med en extra USB 3.0 Type-A-port kan du ansluta ett befintligt tillägg, som en mus eller ett USB-minne.

Få tillförlitlig nätverksanslutning

Gigabit Ethernet-porten garanterar tillförlitlig trådad nätverksåtkomst, idealiskt för områden med begränsat Wi-Fi.

Designad för enkel bärbarhet

Denna kompakta multiportadapter är USB-driven så du behöver inte ta med dig en separat strömadapter. Multiportadaptern är idealisk för mobil användning från kontoret till hemmet eller för resor och har en USB-C-port med stöd för USB Power Delivery 2.0 så att du kan strömförse och ladda din bärbara dator samtidigt som du arbetar. Adaptern har en inbyggd USB-C-kabel och ger dig nätverksanslutning plus en USB Type-A-anslutning för optimal mångsidighet när du reser.

DKT30CDVPD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: För att garantera att adapterns alla funktioner fungerar måste din bärbara dators USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery och DP alt-läge.

Användning

Anslut din MacBook, Ultrabook™ eller ChromeBook™ till trådat Gigabit Internet på platser där Wi-Fi® inte är tillgängligt

Integrera den kompakta adaptern vid små arbetsytor på kontor och hemmakontor

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Audio Ja
Busstyp USB-C
Chipset-ID VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL100
Parade - PS171
Realtek - RTL8153
Displays Supported 1
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Snabbladdningsport(ar) Nej
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning 1920 × 1200 - 60 Hz (DVI)
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Utsignal DVI-D (DVI Digital)
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 Hane
1 - 29 pin DVI-I (Dual Link) Female
1 - RJ-45 Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - Endast USB-C (24-stifts) USB Power Delivery Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 to 10.13
Chrome OS™
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge.
Adaptern kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. Men om en strömadapter är ansluten till multifunktionsadaptern i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator.
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.
System- och kabelkrav En bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full adapterfunktionalitet måste den värdens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge)
Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter)
Ström
Power Delivery 60W
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 0~85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Vit
Produktbredd 41 mm [1.6 in]
Produkthöjd 17 mm [0.7 in]
Produktlängd 97 mm [3.8 in]
Produktvikt 50 g [1.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 130 g [4.6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - multiportadapter
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 to 10.13
Chrome OS™

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - strömförsörjning - 4K HDMI - GbE - USB 3.0
DKT30CHPD
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - strömförsörjning - 4K HDMI - GbE - USB 3.0

Strömförse och ladda din bärbara dator genom USB Type-C (5 Gbps) och skapa en arbetsstation i stort sett var som helst och lägg till 4K-video, GbE och två USB 3.0-portar

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0

Gör om din bärbara dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C (5 Gbps)

102,99 € exkl. moms
128,74 € inkl. moms
USB-C till VGA-multifunktionsadapter med Power Delivery och USB-A-port
CDP2VGAUACP
USB-C till VGA-multifunktionsadapter med Power Delivery och USB-A-port

Anslut din bärbara USB Type-C-dator till en VGA-skärm och en USB Type-A-enhet plus ström och ladda din bärbara dator

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
USB-C till 4K HDMI-multifunktionsadapter med Power Delivery och USB-A-port
CDP2HDUACP
USB-C till 4K HDMI-multifunktionsadapter med Power Delivery och USB-A-port

Anslut din bärbara USB Type-C-dator till en HDMI-skärm och en USB Type-A-enhet plus ström och ladda din bärbara dator

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
DVI-dockningsstation för dubbla skärmar för bärbara USB-C-datorer - USB-C till A-adapter, HDMI- och VGA-adaptrar ingår
DK30BACDD
DVI-dockningsstation för dubbla skärmar för bärbara USB-C-datorer - USB-C till A-adapter, HDMI- och VGA-adaptrar ingår

Bygg ut din USB Type-C-utrustade bärbara dator till en kraftfull arbetsstation till kontoret med hjälp av en enda USB 3.0-kabel

235,99 € exkl. moms
294,99 € inkl. moms
Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0
USB3SMDOCKHV
Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0

Skapa en mobil arbetsstation med USB 3.0-porten på din Ultrabook™ eller bärbara dator via denna bärbara USB 3.0 mini dockningsstation

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms
Reseadapter för bärbara datorer - HDMI och GbE - USB 3.0
USB31GEHD
Reseadapter för bärbara datorer - HDMI och GbE - USB 3.0

Lägg till en Gigabit Ethernet RJ45-port och HDMI-utgång till din portbegränsade bärbara dator genom en enda USB 3.0-port

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

This USB-C device requires that all of the following components support alternate modes:

  • The USB-C host connection (for example, a computer and its port)
  • The USB-C cable
  • The USB-C device (for example, a hard drive docking station)

If your host device includes a Thunderbolt™ 3 connection, this USB-C device will work with your host device.

For more information about the modes that your setup components support, refer to the information provided by the manufacturers.

To use all of the features of this USB-C device, it is required that all of the following components support USB Power Delivery 2.0 and DisplayPort Alternate Mode:

  • The USB-C host connection.
  • The USB-C cable.
  • The USB-C device (for example, a hard drive docking station).

To check how much power this device requires, visit the product page, and look on the Technical Specifications tab.

For more information about the power delivery capabilities of your other components, refer to the information provided by the manufacturers.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a laptop docking station, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video source

  • Video destination

  • Laptop docking station

  • USB peripherals

  • Ethernet connection

To test your setup components, try the following:

  • Use the video cables, video source, video destination, laptop docking station, USB peripherals, and Ethernet connection in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different video cable, video source, video destination, laptop docking station, USB peripherals, and Ethernet connection setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video cables, video source, video destination, and laptop docking station it is recommended that you do the following:

  1. Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open Device Manager.

  2. If you do not see the USB video adapter in Device Manager, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.

  3. If the device is listed with an error, reinstall the drivers following the instructions on the website.

  4. Check to see if your video card drivers are current. You can check what video card you have in Device Manager under Display adapters. It is recommended that you go directly to the video card manufacturer's website to check for the latest drivers.

  5. Check to see if the monitor is being detected by Windows.

For more information about testing the USB peripherals and the laptop docking station, visit www.startech.com/faq/usb_hubs_general_troubleshooting.

When you test Ethernet and the laptop docking station, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/network_adapters_general_troubleshooting.

When you test sound and the laptop docking station, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/sound_cards_general_troubleshooting.

Your laptop might not support Power Delivery or might have specific charging requirements. For example, if your laptop requires exactly 60W of power and an adapter consumes some of the 60W, your laptop might not recognize that it is getting enough power.

For more information about Power Delivery, refer to the manufacturer of your hardware.

If you disconnect a USB-C power adapter from the multiport adapter while transferring files to or from an attached storage device, it will stop the transfer and may cause file corruption. It is also possible that there will be a loss of function if the power adapter is removed from the adapter while it is in operation. It is important to always follow the disconnection steps listed below.

To discontinue charging the multiport adapter and/or to disconnect an SD card from the device, complete the following:

  1. Complete all data transfers over USB to and from the SD card.
  2. Disconnect the adapter from the host laptop.
  3. Disconnect your laptop’s power adapter from the adapter.
  4. Disconnect the HDMI connector, eject SD card and disconnect any USB peripherals as required.