StarTech.com

ExpressCard 1394a FireWire-kortadapter med 2 portar för bärbara datorer

Lägg till 2 FireWire 400-portar till en bärbar dator med ExpressCard

Produkt ID: EC13942

  • Två 6-stifts FireWire-portar, båda med överföringshastigheter på 400 Mbps
  • Kompatibel med standarderna IEEE 1394-1995, 1394a-2000 och OHCI 1.1
  • Passar i 34 mm och 54 mm ExpressCard-kortplatser
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
73,99 € EUR exkl. moms
92,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp ExpressCard
Chipset-ID Texas Instruments - XIO2200A
Gränssnitt FireWire 400 (1394a)
Korttyp ExpressCard 34mm
Portar 2
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 400 Mbps
Kontakt(er)
Externa portar 2 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a) Hona
Kontakttyp(er) 1 - ExpressCard (34mm)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav En tillgänglig ExpressCard-kortplats
Ström
Kontakttyp H
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
Utspänning 12V DC
Utström 1A+
Utseende
Produktbredd 34 mm [1.3 in]
Produkthöjd 1.9 cm [0.7 in]
Produktlängd 12 cm [4.7 in]
Produktvikt 100 g [3.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 144 g [5.1 oz]
Package Height 24.5 cm [9.6 in]
Package Length 15 cm [5.9 in]
Package Width 76 mm [3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - FireWire ExpressCard
1 - 4-6-stifts FireWire-kabel
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certifikat

Relaterade produkter

ExpressCard 1394b FireWire kortadapter med 2 portar för bärbara datorer
EC1394B2
ExpressCard 1394b FireWire kortadapter med 2 portar för bärbara datorer

Lägg till 2 FireWire 800-portar till en bärbar dator via en ExpressCard-kortplats

91,99 € exkl. moms
114,99 € inkl. moms

Tillbehör