Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comExpressCard 1394b FireWire kortadapter med 2 portar för bärbara datorer
Lägg till 2 FireWire 800-portar till en bärbar dator via en ExpressCard-kortplats
Produkt ID: EC1394B2
- 2 FireWire 800-portar med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 800 Mbps
- Uppfyller IEEE 1394b och är bakåtkompatibel med IEEE 1394a - 2000 så väl som 1394-1995 standarder
- Passar i ExpressCard-kortplatser på både 34 mm och 54 mm
- Valfritt externt elanslutningsstöd för FireWire-enheter som kräver mycket ström
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Den här ExpressCard FireWire kortadapter med 2 portar lägger till två 1394b FireWire-portar till en bärbar dator. Detta ger ett kostnadseffektivt sätt att lägga till IEEE 1394A och IEEE 1394B FireWire-enheter även om den bärbara datorn inte har en inbyggd port för FireWire 400 eller FireWire 800.
Sätt bara in IEEE 1394B FireWire 800-port (EC1394B2) i en ExpressCard-kortplats och du kan ansluta flera olika FireWire-enheter till din bärbara dator. Du kan räkna med dataöverföringshastigheter på upp till 800 Mbps.
Kortet är dessutom bakåtkompatibelt med 1394a-enheter så att du kan ansluta både FireWire 400 och 800 enheter till din bärbara dator genom att använda samma adapter.
Fördelarna med StarTech.com
- Lägg till 2 FireWire 800-portar till en bärbar dator med en ExpressCard-kortplats på antingen 34 mm eller 54 mm
- Valfri kontakt för nätanslutning som stöd för FireWire-enheter som drar mycket ström
- Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support
Användning
Lägg till en höghastighets FireWire-port till en bärbar dator utan FireWire-portar
Anslut en digitalkamera till en bärbar dator via en ExpressCard-kortplats för att hämta bilder och videor
Anslut en extern höghastighetshårddisk till ett system med ExpressCard
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V930621 | |
UPC Code | 065030825306 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Busstyp | ExpressCard | |
Chipset-ID | Texas Instruments - XIO2213A | |
Gränssnitt | FireWire 800 (1394b) | |
Korttyp | ExpressCard 34mm | |
Portar | 2 | |
Prestanda | ||
Maximal dataöverföringshastighet | 800 Mbps | |
Kontakt(er) | ||
Externa portar | 2 - FireWire 800 (9-stifts, IEEE 1394b) Hona | |
Kontakttyp(er) | 1 - ExpressCard (34mm) | |
Mjukvara | ||
OS-kompatibilitet | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.4 to 10.11 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Särskilda anmärkningar/krav | ||
Obs. | Du behöver bara en extern strömadapter om du ansluter (en) kraftig(a) FireWire-enhet(er) som drar mer ström än vad en ExpressCard-kortplats kan ge. | |
System- och kabelkrav | En tillgänglig ExpressCard-kortplats | |
Ström | ||
Kontakttyp | H | |
Polaritet på mittpol | Positiv | |
Power Source | Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning) | |
Utspänning | 12 DC | |
Utström | 2A+ | |
Utseende | ||
Produktbredd | 34 mm [1.3 in] | |
Produkthöjd | 20 mm [0.8 in] | |
Produktlängd | 120 mm [4.7 in] | |
Produktvikt | 30 g [1.1 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - ExpressCard FireWire-kort | |
1 - Instruktionsbok |
Kompatibilitet









Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Relaterade produkter
ExpressCard 1394a FireWire-kortadapter med 2 portar för bärbara datorer
Lägg till 2 FireWire 400-portar till en bärbar dator med ExpressCard
Tillbehör
6 ft IEEE-1394 Firewire Cable 9-6 M/M
Deliver high speed data transfers between your FireWire devices
10 ft 1394b Firewire 800 Cable 9-9 M/M
Deliver high speed data transfers between your FireWire devices
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Manual(er):
-
EC1394B2.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- EC1394B2_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Installation
This card is natively supported in all operating systems listed on the product page, under the Technical Specifications tab. This means that the card should install automatically after physically connecting it.
If there are any issues with the functionality of the card after installation in Windows, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/firewire-cards-windows-legacy-driver-swap.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Hur man
To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
To confirm that the Mac OS detects your expansion card, complete the following:
- In the upper-left screen, click the Apple icon.
- Click About This Mac.
- Click More Info or System Report.
- Under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.
You may need to refresh the System Information page after you plug in your device. To do so, press Command + R with the System Information page open.
Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
When you troubleshoot issues with a FireWire controller card, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
- FireWire cables
- FireWire devices
- FireWire controller card
To test your setup components, try the following:
- Use the FireWire cables, devices, and controller card in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
- Use a different FireWire cable, device, and controller card in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the FireWire device and controller card, it is recommended that you do the following:
-
Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open Device Manager. Check to see if your devices are listed under IEEE 1394 controllers.
-
If you do not see the FireWire controller card listed in Device Manager, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#pci-pcie-cannot-boot-os-or-detect-windows.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
If the FireWire card doesn't function after it has been physically installed in the computer, install the legacy FireWire driver. To install the legacy driver, complete the following:
- Press the Windows key + R.
- Enter devmgmt.msc.
- Click OK.
- In Device Manager, expand IEEE 1394 Bus host controllers.
- Right-click on 1394 OHCI Compliant Host Controller.
- Click Update Driver Software.
- Click Browse my computer for driver software.
- Click Let me pick from a list of device drivers on my computer.
- Click 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy).
- Click Next.
- When Windows has finished installing the driver, click Close.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.