Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comExpressCard 1394a FireWire kortadapter med 2 portar för bärbara datorer
Lägg till 2 FireWire 400-portar till vilken ExpressCard kompatibel bärbar dator, på ett ögonblick
Produkt ID: EC13942A2
- Två externa FireWire 400-portar med stöd för överföringshastigheter på upp till 400 Mbps
- 34 mm ExpressCard/34 formfaktor
- Valfritt externt elanslutningsstöd för FireWire-enheter som kräver mycket ström
- Uppfyller standard IEEE 1394-1995, 2000, OHCI 1.1
- Uppfyller ExpressCard revision 1.0-standarder
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
EC13942A2 ExpressCard 1394a FireWire-adapterkort (2 portar) för bärbara datorer ger en stabil plattform för i stort sett alla FireWire 400-enhetsanslutningar.
Garantera sömlös drift med tillbehör som är anslutna via FireWire 400. ExpressCard 1394a FireWire-adaptern stödjer dataöverföringshastigheter upp till 400 Mbps – en idealisk lösning för att ansluta multimediaenheter utrustade med FireWire, redigera multimediainnehåll eller överföra stora mängder av data från en dator till en FireWire-ansluten lagringsmedia.
För att göra det hela ännu lättare medföljer en FireWire-kabel till FireWire-kortet med 2 portar.
Detta ExpressCard IEEE 1394a FireWire 400-adapterkort med 2 portar för bärbara datorer passar i en 34 mm ExpressCard-kortplats och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.
Fördelarna med StarTech.com
- Lägg till FireWire till en bärbar dator utan att behöva ansluta en extern strömkälla för enheter som kräver lite ström eller en extern strömkälla för enheter som kräver mycket ström
- 34 m ExpressCard/34 formformfaktor passar även i 54 mm ExpressCard/54-kortplatser
- Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support
Användning
Lägg till en höghastighets FireWire-port till en bärbar dator utan FireWire-portar
Anslut en digitalkamera till en bärbar dator via en ExpressCard-kortplats för att hämta bilder och videor
Anslut en extern höghastighetshårddisk till ett system med ExpressCard
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V931078 | |
UPC Code | 065030839433 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Busstyp | ExpressCard | |
Chipset-ID | VIA/VLI - VT6315 | |
Gränssnitt | FireWire 400 (1394a) | |
Korttyp | ExpressCard 34mm | |
Portar | 2 | |
Prestanda | ||
Typ och hastighet | FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s | |
Kontakt(er) | ||
Externa portar | 2 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a) Hona | |
Kontakttyp(er) | 1 - ExpressCard (34mm) | |
Mjukvara | ||
OS-kompatibilitet | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2 Mac OS® 10.6 to 10.11 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Ström | ||
Kontakttyp | H | |
Polaritet på mittpol | Positiv | |
Power Source | Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning) | |
Utspänning | 12 DC | |
Utström | 1A | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Förvaringstemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Luftfuktighet | 5~85 % RH | |
Utseende | ||
Produktbredd | 40 mm [1.6 in] | |
Produkthöjd | 14 mm [0.6 in] | |
Produktlängd | 115 mm [4.5 in] | |
Produktvikt | 46 g [1.6 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 140 g [4.9 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - FireWire ExpressCard-adapter med 2 portar | |
1 - FireWire-kabel | ||
1 - Instruktionsbok |
Kompatibilitet







Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS® 10.6 to 10.11 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Relaterade produkter
ExpressCard 1394b FireWire kortadapter med 2 portar för bärbara datorer
Lägg till 2 FireWire 800-portar till en bärbar dator via en ExpressCard-kortplats
ExpressCard 1394a FireWire-kortadapter med 2 portar för bärbara datorer
Lägg till 2 FireWire 400-portar till en bärbar dator med ExpressCard
4 Port PCI 1394a FireWire Adapter Card with Digital Video Editing Kit
Add 3 external and 1 shared internal FireWire400 ports through a PCI slot
PCI 1394a FireWire-kortadapter med 4 portar – 3 externa 1 intern
Lägg till 4 FireWire-portar till en stationär dator via en PCI-kortplats
Tillbehör
10 ft IEEE-1394 FireWire Cable 6-6 M/M
Deliver high speed data transfers between your FireWire devices
6ft IEEE-1394 FireWire Cable 6-6 M/M
Deliver high speed data transfers between your FireWire devices
IEEE-1394 FireWire Adapter 4 Pin - 6 Pin M/F
Convert a 6-pin Firewire 400 cable for use with a 4-pin Firewire device
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Manual(er):
-
EC13942A2.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- EC13942A2_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Installation
This card is natively supported in all operating systems listed on the product page, under the Technical Specifications tab. This means that the card should install automatically after physically connecting it.
If there are any issues with the functionality of the card after installation in Windows, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/firewire-cards-windows-legacy-driver-swap.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Hur man
To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
To confirm that the Mac OS detects your expansion card, complete the following:
- In the upper-left screen, click the Apple icon.
- Click About This Mac.
- Click More Info or System Report.
- Under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.
You may need to refresh the System Information page after you plug in your device. To do so, press Command + R with the System Information page open.
Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
When you troubleshoot issues with a FireWire controller card, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
- FireWire cables
- FireWire devices
- FireWire controller card
To test your setup components, try the following:
- Use the FireWire cables, devices, and controller card in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
- Use a different FireWire cable, device, and controller card in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the FireWire device and controller card, it is recommended that you do the following:
-
Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open Device Manager. Check to see if your devices are listed under IEEE 1394 controllers.
-
If you do not see the FireWire controller card listed in Device Manager, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#pci-pcie-cannot-boot-os-or-detect-windows.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
If the FireWire card doesn't function after it has been physically installed in the computer, install the legacy FireWire driver. To install the legacy driver, complete the following:
- Press the Windows key + R.
- Enter devmgmt.msc.
- Click OK.
- In Device Manager, expand IEEE 1394 Bus host controllers.
- Right-click on 1394 OHCI Compliant Host Controller.
- Click Update Driver Software.
- Click Browse my computer for driver software.
- Click Let me pick from a list of device drivers on my computer.
- Click 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy).
- Click Next.
- When Windows has finished installing the driver, click Close.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.