Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

PCI IDE kontrollerkortadapter med 2 portar

Produkt ID: PCIIDE2

Lägg till två interna IDE-kontakter till en dator genom en PCI-kortplats

Funktioner
  • Två dual channel IDE-kontakter

  • Stöder upp till Ultra ATA/133 hårddiskar med överföringshastigheter på upp till 133 Mbps

  • 48-bit LBA

  • Kompatibelt med PCI specifikationen revision 2.2

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
49,99 € EUR exkl. moms
62,49 € inkl. moms

ID: PCIIDE2

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Detta 2 portars IDE (Ultra ATA/133) kontrollerkort kan installeras i en PCI-kortplats för att få mer IDE-lagring till datorn.

Denna kortadapter har två IDE enhetskanaler med stöd för två enheter per kanal och dataöverföringshastigheter på upp till 133 Mbps och kan användas som primär systemstartenhet och ersätter inbyggda IDE-portar eller ger 2 ytterliggare höghastighetsportar till systemet. Kortadaptern är utformad för IDE/133-enheter med hög hastighet och stöder även 100 MBps hårddiskar, 66 MBps hårddiskar, 33 Mbps, CD-ROM, CDRW-enheter och andra ATA-tillägg.

För att garantera problemfria installationer av IDE kontroller-kortet medföljer Bus-Master-enheter till Windows 98/ME/NT 4/2000/XP och Vista™.

Fördelarna med StarTech.com
  • Två dual channel IDE-kontakter stöder upp till fyra PATA-enheter på ett kort
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Linux

Användning
  • Byt ut en trasig IDE-port på moderkortet
  • Anslut äldre hårddiskar, CD/DVD-enheter, ZIP-enheter m.m. till ett nyare datorsystem
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID ITE - IT8212F
Gränssnitt IDE
Industristandarder ATA/ATAPI-6
Korttyp Standardprofil
Portar 2
Prestanda
LBA-stöd 48-bit
Maximal dataöverföringshastighet 133 MBps
Maximal enhetskapacitet Upp till 132 GB
Kontakt(er)
Interna portar 2 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Linux
Utseende
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 85 mm [3.3 in]
Produktlängd 120 mm [4.7 in]
Produktvikt 73 g [2.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - IDE PCI kontrollerkort med 2 portar
1 - IDE-kabel
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Certifikat

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.