StarTech.com

1 Port eSATA + 1 Port SATA PCI SATA Controller Card w/ LP Bracket

Add an internal SATA port and an external SATA (eSATA) port to your desktop computer through a PCI expansion slot

Produkt ID: PCIESATA2I

  • 1 internal SATA port and 1 external eSATA port
  • Large capacity drive support with 48-bit Logical Block Addressing (LBA)
  • Fully compliant with the Serial ATA 1.0a specification, with transfer rates up to 1.5Gbps
Visa mer
  • Independent 256-byte FIFOs (32 bit x 64 deep) per SATA channel
  • Integrated PCI DMA engines
  • Includes a low profile/half-height installation bracket
26,99 € EUR exkl. moms
33,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID VIA/VLI - VT6421
Gränssnitt eSATA & SATA
SATA
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 1.5 Gb/sec
Port Multiplier Nej
RAID Nej
Typ och hastighet SATA I (1.5 Gbps)
Kontakt(er)
Externa portar 1 - eSATA (7-stifts, data) Kontakt
Interna portar 1 - SATA (7-stifts, data) Kontakt
Kontakttyp(er) 1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Utseende
Produktbredd 54 mm [2.1 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 12.1 cm [4.8 in]
Produktvikt 46.6 g [1.6 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 135 g [4.8 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI eSATA Card
1 - SATA Data Cable
1 - Low Profile Bracket
1 - Software CD
1 - Instruction Manual

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifikat

Relaterade produkter

2 Port PCI Express eSATA Controller Adapter Card
PEXESATA2
2 Port PCI Express eSATA Controller Adapter Card

Add 2 eSATA ports to your desktop computer through a PCI Express expansion slot

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms

Tillbehör