StarTech.com

2x M.2 NGFF SSD RAID-kontrollerkort plus 2x SATA III-portar - PCIe

Lägg till två Next Generation Form Factor M.2 SSD-enheter och två SATA-portar till din dator genom PCI Express

Produkt ID: PEXM2SAT3422

  • Återställ data eller förbättra prestandan och lagringskapaciteten på din stationära dator genom att lägga till två M.2 solid state-enheter (SSD) plus två SATA III-hårddiskar
  • Skapa en högpresterande hårdvaru-RAID-array för att skydda och säkerhetskopiera din data eller bygga ut din lagring - stöder RAID 0, 1, 10 (1+0)
  • Bred installationskompatibilitet med stöd för i stort sett alla NGFF M.2-enheter (22110, 2280, 2260, 2242, 2230) samt hybridhårddiskar
Visa mer
  • Med port multiplier kan du ansluta upp till totalt sju hårddiskar, inklusive två M.2-hårddiskar
  • Två inbyggda uttag för M.2 B-Key med stöd för SATA III-överföringshastigheter på upp till 6 Gbps
  • Justerbara distanser och flera monteringshål med stöd för SSD-enheter på 110 mm, 80 mm, 60 mm, 42 mm och 30 mm
  • Snabb och problemfri setup med inbyggt stöd i många operativsystem
  • Uppfyller standarder för PCI Express 2.0
  • Stöder native kommandokö (NCQ) samt ATA- och ATAPI-kommandon
  • Drivs via PCIe-buss eller via datorns nätaggregat med hjälp av en 4-stifts floppy-strömkontakt (ström för liten enhet)
  • Utrustad med ett fäste i fullprofil och ett fäste i lågprofil (halvhöjd) medföljer för installation i datorer med liten formfaktor
  • Installeras i x4, x8 eller x16 PCIe-kortplatser
115,99 € EUR exkl. moms
144,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Marvell - 88SE9230
Gränssnitt M.2 SATA
SATA
Industristandarder Seriell ATA 3.0-specifikation - SATA I/II/III (1,5/3/6 Gbps)
PCI Express 2.0
Hårdvara RAID 0, RAID 1 och RAID 10
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
ATAPI Support Ja
Bootable Ja
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 4
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can only use 1 PM at a time)
Port Multiplier Ja
RAID Ja
RAID-lägen som stöds JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 1 (speglade enheter)
RAID 0 (stripade enheter)
RAID 10 (1+0, Stripat set av speglade enheter)
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Interna portar 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Honuttag
2 - SATA (7-stifts, data) Kontakt
1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.14
Linux 3.5.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Obs.: Anslutna enheter kan inte användas som system/primär enhet i Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kortets maximala datagenomströmning begränsas av bussens gränssnitt. Vid användning med PCI Express Gen 1.0-kapabla datorer är den maximala genomströmningen 2,5 Gbps per bana. Vid användning med PCI Express Gen 2.0-kapabla datorer är den maximala genomströmningen 5 Gbps per bana.
Kortets två SATA-portar stöder port multiplier och upp till totalt sju hårddiskar (inklusive två M.2-hårddiskar). Endast en SATA-port kan använda port multiplier åt gången med upp till totalt fyra hårddiskar anslutna genom PM (i en icke-RAID-konfiguration)
System- och kabelkrav PCI express x4-kortplats (bakåtkompatibel med x8 och x16)
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - LED-lampor för M.2-hårddisk (grön)
3 - Stiftkontakter för LED-lampor
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet 20%~80% RH (icke-kondenserande)
Utseende
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 12 cm [4.7 in]
Produktlängd 18 cm [7.1 in]
Produktvikt 64 g [2.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 169 g [6 oz]
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 16.2 cm [6.4 in]
Package Width 21.9 cm [8.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - M.2 SSD RAID-kontrollerkort
1 - Fäste i lågprofil
2 - M.2-monteringsskruvar
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.14
Linux 3.5.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Obs.: Anslutna enheter kan inte användas som system/primär enhet i Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certifikat

Relaterade produkter

2x M.2 SATA SSD-kontrollerkort - PCIe
PEX2M2
2x M.2 SATA SSD-kontrollerkort - PCIe

Lägg till två NGFF (Next Generation Form Factor) M.2 SATA SSD-enheter till din dator genom PCI Express

95,99 € exkl. moms
119,99 € inkl. moms
M.2 SSD till 2,5
SAT32M225
M.2 SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare

Konvertera en M.2 SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD 6 Gbps med öppen ram

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
4x M.2 SATA-monteringsadapter för 3,5
35S24M2NGFF
4x M.2 SATA-monteringsadapter för 3,5" enhetsfack

Förbättra ditt system genom att montera fyra M.2 SATA-baserade SSD-enheter till ett 3,5" enhetsfack

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
M.2 till SATA SSD-adapter – expansionsplats monterad
S32M2NGFFPEX
M.2 till SATA SSD-adapter – expansionsplats monterad

Montera en M.2 NGFF SSD i din stationära dator med en standard SATA-värdanslutning

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP
SM2NGFFMBU33
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP

Gör om din SSD-enhet till en ultraportabel fickenhet

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
M.2 SSD till 2,5
SAT2M2NGFF25
M.2 SSD till 2,5" SATA III-adapter - M.2 solid state-enhetskonverterare med skyddshölje

Konvertera en m.2 solid state-enhet till en standard 2,5" 6 Gbps SSD

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-kontrollerkort med 2 portar, 2 mSATA-portar och HyperDuo nivåindelad SSD-lagring
PEXMSATA3422
PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-kontrollerkort med 2 portar, 2 mSATA-portar och HyperDuo nivåindelad SSD-lagring

Kombinera SSD-prestanda med HDD-kapacitet för att skapa en HyperDuo-array med 2 x mSATA- och 2 x SATA-hårddiskar genom en enda PCI Express-port

115,99 € exkl. moms
144,99 € inkl. moms
PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-kontrollerkort med 3 portar, mSATA och HyperDuo nivåindelad SSD-lagring
PEXMSATA343
PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-kontrollerkort med 3 portar, mSATA och HyperDuo nivåindelad SSD-lagring

Lägg till 1 intern mSATA-port och 3 interna SATA III-portar (6 Gbps) till datorn genom en PCI Express x2-kortplats

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-kontrollerkort med 4 portar och HyperDuo nivåindelad SSD-lagring
PEXSAT34RH
PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-kontrollerkort med 4 portar och HyperDuo nivåindelad SSD-lagring

Lägg till 4 interna SATA III-portar (6 Gbps) till datorn genom en PCI Express x2-kortplats

107,99 € exkl. moms
134,99 € inkl. moms

Tillbehör