Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Thunderbolt till eSATA plus USB 3.0-adapter - Thunderbolt-adapter

Produkt ID: TB2USB3ES

Lägg till en eSATA-port och en USB 3.0-hubbport till din Thunderbolt™-utrustade MacBook® eller bärbara dator

Funktioner
  • 1 x eSATA- (5 Gbps) och 1 x USB 3.0-port (5 Gbps), genom en Thunderbolt-anslutning

  • Kompakt och hållbar design med en inbyggd Thunderbolt-kabel för maximal bärbarhet

  • Stöder Thunderbolt-datahastigheter på upp till 10 Gbps med 2 dedicerade PCI Express-banor (en per port)

Flera funktioner . . .
  • Problemfri installation - Plug-and-play-installation på kompatibla operativsystem med inbyggda drivrutiner

  • eSATA-port stöder SATA III/II/I-anslutningar

  • USB 3.0-port stöder UASP och är bakåtkompatibel med USB 2.0

  • Sandblästrad yta i silver med gummigrepp som matchar Apple® MacBook

  • Buss-driven - ingen extern ström behövs

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

DUSTSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
123,99 € EUR exkl. moms
154,99 € inkl. moms

ID: TB2USB3ES

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

TB2USB3ES Thunderbolt™ till eSATA + USB 3.0-adaptern låter dig utöka anslutningarna på din MacBook eller bärbara dator genom att kombinera Thunderbolt till eSATA och Thunderbolt till USB 3.0 i en enda kompakt adapter. Du får två livsviktiga gränssnitt som inte finns eller är begränsade på de flesta Thunderbolt-utrustade system, för snabb och pålitlig prestanda, flera anslutningsmöjligheter och tålig bärbarhet.

Snabb, pålitlig prestanda

Upplev snabb, effektiv och pålitlig prestanda från dina viktiga tillägg! Nu kan du utnyttja bandbredden på 10 Gbps från din Thunderbolt-port för att skapa en skalbar lösning med hög hastighet som ger eSATA- och USB 3.0-anslutning.

För maximal effektivitet ansluter två dedicerade band Thunderbolt-adaptern direkt till systemets PCIe-buss. Varje bana ger bandbredd på 5 Gbps så att du slipper flaskhalsar i prestandan när båda portarna används. Denna mångsidiga adapter ger dig snabb, enkel och pålitlig extern anslutning från den revolutionära Thunderbolt-tekniken.

Thunderbolt Performance With 2 Dedicated PCI Express Lanes

Anslutningsmöjligheter

Dra nytta av dina befintliga tillägg till fullo! Denna enda adapter besparar dig den extra kostnaden av att köpa nya enheter genom att låta dig ansluta dina befintliga tillägg samtidigt genom din Thunderbolt-port - perfekt för externa eSATA-hårddiskar (med SATA III-stöd) samt USB 3.0-hubbar (med UASP-stöd) eller för synkning med surfplattan eller smarttelefonen.

Du kan till och med koppla adaptern i änden av en Thunderbolt-kedjekoppling! Anslut adaptern till din Thunderbolt-dockningsstation (SKU: TBDOCKHDPBC - säljs separat), för ännu mer utbyggnad av din MacBook!

Connects directly to a MacBook or Laptop or integrates into the end of a Thunderbolt Daisy-Chain

Tålig bärbarhet

Arbeta när du är ute och reser och se bra ut samtidigt! Den tåliga och resevänliga designen låter dig stoppa undan adaptern i datorväskan och höljet kombinerar bärbarhet med hållbarhet för skydd av kvalitet som låter dig ta med dig adaptern överallt.

Denna slimmade och eleganta Thunderbolt-adapter matchar din MacBook Pro® eller MacBook Air® med en sandblästrad yta i silver och svarta gummigrepp. Dessutom behöver den kompakta adaptern ingen extern ström, den har en inbyggd Thunderbolt-kabel och problemfri plug-and-play-installation.

Thunderbolt to eSATA + USB 3.0 Rugged Portability

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Se fler

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13

Användning
  • Lägg till 2 viktiga anslutningsportar till din Thunderbolt-utrustade MacBook Pro, MacBook Air, bärbara dator eller Ultrabook™
  • Anslut en eSATA-utrustad extern hårddisk eller externt kabinett till din bärbara dator via en Thunderbolt-port
  • Lägg till en extra USB 3.0-port för att ansluta dina tillägg i hemmet, på kontoret eller vid resor
  • Perfekt för användning med din MacBook eller bärbara dator på en delad arbetsplats eller arbetsstation med flera användare
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp Thunderbolt
Chipset-ID Intel - DSL2210
ASMedia - ASM1061
ASMedia - ASM1042A
Gränssnitt eSATA
USB 3.0
Portar 2
Prestanda
LBA-stöd 48-bit
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps (Thunderbolt)
5 Gbps (eSATA)
5 Gbps (USB 3.0)
Port Multiplier Ja
RAID Nej
Typ och hastighet Thunderbolt - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Thunderbolt™ (20-stifts) Hane
1 - eSATA (7-stifts, data) Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Utseende
Färg Silver
Kabellängd 130 mm [5.1 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 48.5 mm [1.9 in]
Produkthöjd 20.5 mm [0.8 in]
Produktlängd 78 mm [3.1 in]
Produktvikt 73 g [2.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 161 g [5.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Thunderbolt Adapter
1 - Instruktionsbok
Certifikat
Thunderbolt till Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Thunderbolt-adapter
TB2USB3GE

Thunderbolt till Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Thunderbolt-adapter

Lägg till en Gigabit Ethernet-port och en USB 3.0-hubbport till din Thunderbolt™-utrustade MacBook® eller Ultrabook™

149,99 € exkl. moms
187,49 € inkl. moms

Hårddiskkabinett med två fack för 2,5
S252SMTB3

Hårddiskkabinett med två fack för 2,5" SATA-hårddiskar - Thunderbolt

Lägg till två 2,5" SATA-hårddiskar, upp till 15 mm i höjd, till din Mac® eller PC genom Thunderbolt, med en välventilerad lagringslösning som håller enheterna svala

386,99 € exkl. moms
483,74 € inkl. moms

Kabinett med 4 fack för 3,5
S354SMTB2R

Kabinett med 4 fack för 3,5" SATA-hårddiskar - Thunderbolt 2 - RAID

Hungrig på bandbredd? Här är din lösning:
Högkapacitetslagring med 4 fack och blixtsnabb prestanda.

634,99 € exkl. moms
793,74 € inkl. moms

Kabinett för extern hårddisk (1)

USB 3.0/eSATA externt RAID-kabinett för två 3,5
S3520BU33ER

USB 3.0/eSATA externt RAID-kabinett för två 3,5" SATA III-hårddiskar med UASP och fläkt – svart

Skapa en extern RAID-array för två 3,5" SATA-hårddiskar som ansluts antingen genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

128,99 € exkl. moms
161,24 € inkl. moms

eSATA-kablar (2)

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3

3 ft Shielded External eSATA Cable M/M

Connect your external SATA storage devices to your Laptop or desktop.

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6

1,8 m skärmad extern eSATA-kabel M/M

Anslut dina externa SATA-lagringsenheter till din bärbara eller stationära dator.

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

USB 3.0-kablar (3)

1m Black SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F
USB3SEXT1MBK

1m Black SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend your SuperSpeed USB 3.0 cable by up to an additional meter

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F
USB3SEXT6BK

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend your USB 3.0 SuperSpeed cable by up to an additional 6 feet

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB6BK

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

USB 3.0-hubbar (3)

USB 3.0-hubb med 7 portar - stationär
ST7300USB3B

USB 3.0-hubb med 7 portar - stationär

Lägg till 7 externa USB 3.0-portar till en dator från en enda USB-anslutning

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms

USB 3.0-hubb med 3 portar för bärbara datorer och Windowsbaserade surfplattor + snabbladdningsport och enhetshållare
ST4300U3C1

USB 3.0-hubb med 3 portar för bärbara datorer och Windowsbaserade surfplattor + snabbladdningsport och enhetshållare

Lägg till USB 3.0 portar till din Windows-baserade surfplatta eller till en bärbar dator och lägg dessutom till en separat snabbladdningsport genom en enda USB 3.0-anslutning

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms

USB 3.0-hubb med 4 portar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (2x 1A & 1x 2A) – väggmonterbart metallhölje
ST4300U3C3

USB 3.0-hubb med 4 portar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (2x 1A & 1x 2A) – väggmonterbart metallhölje

Lägg till 4 USB 3.0-hubbportar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (totalt 7) genom en enda USB 3.0-värdanslutning

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.