StarTech.com

PCI Express X1 till X16 adapter för kortplatsutbyggnad i lågprofil

Anslut ett x16 Express-kort med låg profil till en x1-kortplats

Produkt ID: PEX1TO162

  • Anslutningsdon för PCIe-kortplats med x16 banor till x1 bana
  • Framtagen för att enkelt kunna montera ett lågprofilskort i en helprofils kortplats
  • Komplett genomströmningsdesign stödjer de senaste PCI Express-hastigheterna
30,99 € EUR exkl. moms
38,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 2.5 Gbps
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
1 - PCI Express x16-plats Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. PCI Express x1 stödjer 2.5 Gbps PCI Express-överföringshastighet med 1 bana
Utseende
Produktbredd 44.3 mm [1.7 in]
Produkthöjd 0.8 cm [0.3 in]
Produktlängd 12.7 cm [5 in]
Produktvikt 12 g [0.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 80 g [2.8 oz]
Package Height 15.8 cm [6.2 in]
Package Length 21.9 cm [8.6 in]
Package Width 46 mm [1.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCIe x1 till x16-adapterkort
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

PCI till PCI Express-kortadapter
PCI1PEX1
PCI till PCI Express-kortadapter

Installera kort med x1 PCI express-gränssnitt i halvhöjd/lågprofil i en standard PCI-utbyggnadskortplats

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
PCI Express till PCI-kortadapter
PEX1PCI1
PCI Express till PCI-kortadapter

Installera kort med PCI-gränssnitt i halvhöjd/lågprofil i en standard PCI Express-utbyggnadskortplats

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms