StarTech.com

PCI Express to PCI Riser Card x1 for Intel 1U IPC Server

Install a PCI card into a x1 PCI Express slot in a Intel 1U IPC chassis

Produkt ID: PEX1PCI1R

  • Designed to fit most 1U Intel IPC rack mount server chassis
  • Additional power connector for high powered PCI cards
  • No driver or software installation
43,99 € EUR exkl. moms
54,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Pericom - PI7C9X111SL
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - PCI (5V, 32-bit) Slot Hona
1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Operating System independent
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav 1U server chassis with available PCI Express expansion slot
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Luftfuktighet 5~95% RH
Utseende
Produktbredd 27 mm [1.1 in]
Produkthöjd 20 mm [0.8 in]
Produktlängd 170 mm [6.7 in]
Produktvikt 30 g [1.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 80 g [2.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express Riser Card
1 - Instruction Manual
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

PCI Express till PCI-kortadapter
PEX1PCI1
PCI Express till PCI-kortadapter

Installera kort med PCI-gränssnitt i halvhöjd/lågprofil i en standard PCI Express-utbyggnadskortplats

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms
PCI till PCI Express-kortadapter
PCI1PEX1
PCI till PCI Express-kortadapter

Installera kort med x1 PCI express-gränssnitt i halvhöjd/lågprofil i en standard PCI-utbyggnadskortplats

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
PCI Express Riser Card x8 Left Slot Adapter 1U with Flexible Cable
PEX8RISERF
PCI Express Riser Card x8 Left Slot Adapter 1U with Flexible Cable

Install a x8/x4/x1 PCI Express card away from the motherboard in a rack-mount chassis

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms