StarTech.com

7,1 kanalers ljudkort - PCI Express, 24-bit, 192 kHz

Lägg till digitalt optiskt surroundljud till datorn genom PCIe

Produkt ID: PEXSOUND7CH

  • Superb ljudkvalitet med högupplöst 7.1 digitalt surround-ljud
  • Stöder digitala optiska eller analoga audio-enheter genom SPIDF- eller 3,5 mm uttag
  • Alla portar passar med datorer med standard eller liten formfaktor (lågprofilsfästen medföljer) med hjälp av huvudkortet och moderkortsfästet
Visa mer
  • Stöder HD-audio med uppspelning och inspelning på upp till 24-bit och 192 kHz
  • Stereomikrofon-, line- och SPDIF-ingångar
  • ~92 dB SNR (signal-brusförhållande) på främre utgången
  • Tre interna aux-ingångar (2x CD/DVD-IN och 1x Intel HD-audio på frontpanelen)
  • Stöder ASIO och WASAPI
68,99 € EUR exkl. moms
86,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID C-Media - CM8828
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Prestanda
Audio-specifikationer 24-bit/192 kHz uppspelning och inspelning

SNR: Cirka 92 dB (A-viktning) på främre utgången

Anslutningar:
- Analog vänster/höger line-ingång
- Analog vänster/höger mikrofoningång
- S/PDIF digital optisk ingång
- S/PDIF digital optisk utgång
- 2x 10-stifts moderkortskontakt
- 9-stifts moderkortskontakt
- 2x analoga CD-input-moderkortskontakter
- Främre vänster/höger analog utgång
- Vänster/höger analog surroundutgång på sidan
- Analog center/subwoofer-utgång
- Bakre vänster/höger analog surroundutgång
Stöd för full-duplex Ja
Kontakt(er)
Externa portar 2 - Toslink (SPDIF, optisk) Hona
6 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Interna portar 2 - MPC2 (4-stifts, audio) Hane
2 - IDC (10-stifts, moderkortskontakt) Hane
1 - IDC (9-stifts, USB 2.0, moderkortskontakt) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav PCI Express-kapabel dator med en ledig PCI Express x1-port eller högre (x4, x8, x16)
Extra port på chassit vid installation med moderkortsfästet
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 10~90% RH
Utseende
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 12 cm [4.7 in]
Produktlängd 10.9 cm [4.3 in]
Produktvikt 99 g [3.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 190 g [6.7 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 7,1 kanaler PCI Express-ljudkort med moderkortsfäste & 10-stifts kabel
2 - Fästen i lågprofil
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)

Certifikat

Relaterade produkter

7.1 USB-audio-adapter externt ljudkort med SPDIF digital audio
ICUSBAUDIO7D
7.1 USB-audio-adapter externt ljudkort med SPDIF digital audio

Gör om din bärbara eller stationära dator till ett 7.1-kanals hemmabio-redo ljudsystem

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
Virtuell 7.1 USB stereo-audio-adapter, externt ljudkort
ICUSBAUDIO7
Virtuell 7.1 USB stereo-audio-adapter, externt ljudkort

Gör om en USB-port till ett virtuellt ljudkort med 7.1 kanal

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
USB Stereo Audio Adapter External Sound Card with SPDIF Digital Audio and Stereo Mic
ICUSBAUDIO2D
USB Stereo Audio Adapter External Sound Card with SPDIF Digital Audio and Stereo Mic

Add an SPDIF digital audio output and standard 3.5mm audio/microphone connections to your system through USB

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms

Tillbehör