StarTech.com

USB stereo-audio-adapter externt ljudkort med digital SPDIF-audio och inbyggd mikrofon

Lägg till en 3,5 mm audioanslutning med digital SPDIF-utgång och en extern mikrofon till systemet genom USB

Produkt ID: ICUSBAUDIOMH

  • Hi-Fi USB-audio på 96 kHz/24 bit
  • Digital S/PDIF-utgång med AC3 (Dolby Digital) och stöd för DTS-genomströmning
  • Inbyggd mikrofon
Visa mer
  • Stöd för 5.1 surroundljud (endast av Windows®)
  • Kombination av 3,5 mm Mini-Toslink och 3,5 mm stereo hörlursutgång
  • Stereo mikrofoningång
  • LED-indikatorer för samplingsfrekvens
  • Knappar för volym upp/ner, ljudlös, ljudlös mikrofon
  • Strömförsörjning via USB-buss, ingen extern strömkälla krävs
  • 38 cm bifogad USB-kabel
38,99 € EUR exkl. moms
48,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Det externa USB-kortet ICUSBAUDIOMH gör det möjligt att lägga till en digital S/PDIF-audioutgång eller standard 3,5 mm analog audioanslutning till systemet genom USB. Genom att konvertera en enda USB-port till ett externt ljudkort med mikrofonanslutning kan du enkelt kringgå eller byta ut ett internt ljudkort utan att öppna chassit.

USB DAC (Digital-to-Analog Converter) har en inbyggd mikrofon som gör att du kan spela in audio utan extra hårdvara. Den inbyggda mikrofonen kan även placeras långt bort från datorns högtalare för att minimera eller eliminera rundgång som ofta skapar problem för bärbara datorer med inbyggd mikrofon.

För att skapa ljud i hemmabiokvalitet har det externa ljudkortet samplingsfrekvenser på 96 kHz/24 bit för både uppspelning och inspelning och en 3,5 mm S/PDIF-port med stöd för Dolby® Digital 5.1 surroundljud (AC3) och DTS®-genomströmning (Obs.: 5.1 surroundljud stöds endast av Windows®). USB-audioadaptern med sin 3,5 mm mikrofonanslutning i stereo ger dig möjligheten att ansluta en extern stereomikrofon vid behov.

För ännu mer mångsidighet har denna USB-drivna ljudadapter en inbyggd USB-kabel på 38 cm, knappar för volymkontroll, ljudlös och ljudlösmikrofon för snabb justering, 3,5 mm mikrofoningång i stereo och ett behändigt LED-statusfält som visar aktuell samplingsfrekvens.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Ger flexiblare placering av mikrofon än en inbyggd audio-adapter, vilket reducerar rundgång
  • Spara tid och bekymmer genom att lägga till audiokapacitet utan att öppna chassit

Användning

Anslut datorn till en audiomottagare på ett hemmabiosystem genom S/PDIF utan att öppna chassit

Lägg till stöd för digital audio till en Ultrabook™ eller ett system med liten formfaktor utan några interna utbyggnadsval

Byt ut eller uppgradera inbyggd audio på en bärbar eller stationär dator

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID VIA/VLI - VT1630A
Industristandarder USB 2.0-specifikation med full hastighet (12 Mbps)
USB Audio Device Class Specification 1.0
Prestanda
Audio-specifikationer Samplingsfrekvens på 96 kHz/24 bit
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
1 - 3,5 mm minijack (3-polig)/Mini-Toslink (SPDIF, optisk) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.8
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. 5.1 surroundljud stöds endast av Windows
System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström/USB-länk
1 - Aktivitet
1 - Ljudlös
1 - Mikrofon av
3 - Samplingsfrekvens för uppspelning/inspelning
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~90 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 380 mm [15 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 21 mm [0.8 in]
Produkthöjd 18 mm [0.7 in]
Produktlängd 50 mm [2 in]
Produktvikt 22 g [0.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 96 g [3.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-audio-adapter
1 - Programskiva
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.8

Certifikat

Relaterade produkter

USB Stereo Audio Adapter External Sound Card with SPDIF Digital Audio and Stereo Mic
ICUSBAUDIO2D
USB Stereo Audio Adapter External Sound Card with SPDIF Digital Audio and Stereo Mic

Add an SPDIF digital audio output and standard 3.5mm audio/microphone connections to your system through USB

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
7.1 USB-audio-adapter externt ljudkort med SPDIF digital audio
ICUSBAUDIO7D
7.1 USB-audio-adapter externt ljudkort med SPDIF digital audio

Gör om din bärbara eller stationära dator till ett 7.1-kanals hemmabio-redo ljudsystem

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
Externt ljudkort, USB stereo-audio-adapter
ICUSBAUDIOB
Externt ljudkort, USB stereo-audio-adapter

Lägg till ljudkontakter för hörlurar och mikrofon via USB

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
Virtuell 7.1 USB stereo-audio-adapter, externt ljudkort
ICUSBAUDIO7
Virtuell 7.1 USB stereo-audio-adapter, externt ljudkort

Gör om en USB-port till ett virtuellt ljudkort med 7.1 kanal

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
USB to Stereo Audio Adapter Converter
ICUSBAUDIO
USB to Stereo Audio Adapter Converter

Turn a USB port into a Stereo Sound Card

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms

Tillbehör