StarTech.com

PCI RS232 seriell-kortadapter med 1 port och 16550 UART

Lägg till en seriell RS-232-port till din PC genom en utbyggnadskortplats för PCI

Produkt ID: PCI1S550

  • Stödjer seriellt RS-232 gränssnitt
  • IRQ-delning sparar på resurser och eliminerar konflikter
  • 16 bitars FIFO-buffert säkerställer snabb dataöverföring medan som den gör flera saker samtidigt
Visa mer
  • 5, 6, 7, 8-bitars seriell formatstöd
  • Stöds av jämn, Ojämn, Ingen, Mellanrum & Mark-paritet
35,99 € EUR exkl. moms
44,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI (5 volt)
Chipset-ID ASIX - MCS9820CV
Gränssnitt Seriell
Industristandarder PCI 2.1
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 1
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Maximal överföringshastighet 115.2 kbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 6,548,788 Hours
Seriellt protokoll RS-232
Kontakt(er)
Externa portar 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI (5 V, 32-bitars) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Utseende
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 12 cm [4.7 in]
Produktlängd 12 cm [4.7 in]
Produktvikt 52 g [1.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 130 g [4.6 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Seriellt PCI-kort med 1 portar
1 - Lågprofilsfäste för PCI
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifikat

Relaterade produkter

PCI RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16550 UART
PCI2S550
PCI RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16550 UART

Lägg till 2 seriella höghastighets RS-232 portar till din PC genom en utbyggnadskortplats för PCI

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
PCI RS232 seriell kortadapter med 4 portar och 16550 UART
PCI4S550N
PCI RS232 seriell kortadapter med 4 portar och 16550 UART

Lägg till 4 seriella höghastighets RS-232 portar till din PC genom en utbyggnadskortplats för PCI

64,99 € exkl. moms
81,24 € inkl. moms
PCI lågprofils RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16550 UART
PCI2S550_LP
PCI lågprofils RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16550 UART

Lägg till 2 höghastighets seriella RS-232-portar till din lågprofilsdator/dator med liten formfaktor genom en utbyggnadskortplats för PCI

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

Tillbehör