StarTech.com

USB till seriell adapterhubb med 16 portar

Konvertera en USB-port till 16 seriella RS232-portar i ett industriellt hyllmonterbart chassi - och kedjekoppla flera hubbar för en skalbar lösning

Produkt ID: ICUSB23216FD

  • Få 16 seriella RS232-portar genom en enda USB-port
  • Koppla ihop flera hubbar genom kedjekoppling
  • Överföringshastighet på 921,6 kbps per port
Visa mer
  • 256 byte sändning, 128 byte mottagning FIFO
  • Hyllmonterbar design
  • COM-portbevaring
  • Utökat intervall för driftstemperatur: -40°C till 85°C
  • Tåligt chassi helt i metall
  • Låg förbrukning av USB-bandbredd
  • USB 2.0-kompatibel
  • Fullt integrerat USB-termineringsmotstånd
  • Enhet förprogrammerad med unikt USB-serienummer
606,99 € EUR exkl. moms
758,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID FTDI - FT232RL
Gränssnitt Seriell
Portar 16
Porttyp Extern hubb
Prestanda
Databitar 7, 8
FIFO 256 Bytes
Maximal dataöverföringshastighet 480 Mbps
Maximal överföringshastighet 921,6 kbps
Paritet Odd, Even, Mark, Space, None
Seriellt protokoll RS-232
Stoppbitar 1, 2
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB B (4-stifts) Hona
16 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 2.4.x till 4.9.x Endast LTS-versioner
Indikatorer
LED-indikatorer 16 - Datamottagning
16 - Datasändning
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.5 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12V DC
Utström 3 A
Miljö
Drifttemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Förvaringstemperatur -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Luftfuktighet 20~80% RH (Non-condensing)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 12 cm [4.7 in]
Produkthöjd 4.5 cm [1.8 in]
Produktlängd 43 cm [16.9 in]
Produktvikt 1.6 kg [3.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.3 kg [5.1 lb]
Package Height 61 mm [2.4 in]
Package Length 45.1 cm [17.8 in]
Package Width 21.5 cm [8.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till RS232-hubb med 16 portar
1 - USB-kabel
2 - fästen för hyllmontering
8 - skruvar för hyllmontering
2 - Monteringsfästen för DIN rail
4 - Monteringsskruvar för DIN rail
4 - Brickor
4 - Muttrar
1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Drivrutin CD
1 - kontakt för uttagsplint
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 2.4.x till 4.9.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub

Add eight RS232 serial ports to any notebook or desktop computer using a single USB port

251,99 € exkl. moms
314,99 € inkl. moms
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 8 portar och 16950 UART
PEX8S952
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 8 portar och 16950 UART

Lägg till 8 seriella RS232-portar till din dator via en PCI-kortplats

237,99 € exkl. moms
297,49 € inkl. moms
8 Port PCI Express Low Profile Serial Adapter Card
PEX8S950LP
8 Port PCI Express Low Profile Serial Adapter Card

Add 8 RS-232 serial ports to your computer via a single low profile PCI Express slot

237,99 € exkl. moms
297,49 € inkl. moms
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage
ICUSB2324X
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage

Lägg till fyra seriell RS-232 portar till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar
ICUSB2324
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar

Lägg till fyra seriella RS232-portar till en bärbar eller stationär dator genom en enda USB-port

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention
ICUSB2322X
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention

Add 2 serial RS-232 ports to any laptop or computer with a USB port

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 1 port och COM-retention
ICUSB2321F
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 1 port och COM-retention

Lägg till en RS232-serieport med COM-lagring till din bärbara eller stationära dator genom USB

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

Tillbehör