StarTech.com

ISA RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16550 UART

Lägg till 2 RS232-portar till en äldre dator via en ISA-kortplats

Produkt ID: ISA2S550

  • Stöder COM1-COM7 och IRQ 3,4,5,9,10,11,12,15 -inställningar för varje port
  • Komplett bygelsats för att säkerställa kompatibilitet med i stort sett alla PC-system.
  • Stödjer RS-232-gränssnitt
48,99 € EUR exkl. moms
61,24 € EUR inkl. moms

Överblick

StarTech.coms ISA-baserade RS232 seriellt kort (16550 UART) kan installeras i ett ISA-moderkort för att lägga till två RS232 seriella COM-portar, med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 460,8Kbps för optimala prestanda i seriella enheter.

ISA seriell kortadapter innehåller drivrutiner för DOS®, Windows® och Linux och har en komplett inbyggt bygelsats för enkel inställning och stor kompatibilitet.

En kostnadseffektiv lösning för anslutning av seriemodem, POS-enheter, PDA-enheter, digitalkameror, skrivare, ISDN-terminaladaptrar m.m. till ett system. ISA-seriekortet täcks av StarTech.coms livstidsgaranti med gratis livstids teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Inbyggda byglar som underlättar konfiguration med alla fria IRQ
  • Dataöverföringshastigheter på upp till 460,8 Kbits/s för effektiva seriella enhetsprestanda
  • Enkel att installera och använda med steg-för-steg-instruktioner

Användning

Tillverkning (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckkodsläsare, seriella skrivare)

POS (kredit/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckkodsläsare, kassaapparater, våg)

Konsumenter (modem, PDA:er, digitala kameror, skrivare)

Säkerhet (UPS-kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare, modem)

Casino (videoterminal för lotteri, spelmaskin)

Miljökontroll (ljussättning, temperatur, klockor)

Hälsovård (patientövervakningsutrustning, skötarstation, modem)

Hotellreception (seriella skrivare, streckkodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare, kredit/betalkortsläsare)

Hotellbransch/restaurang (kreditkort/betalkortsläsare, seriella skrivare)

ISDN nätverksarbete

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp ISA
Chipset-ID ASIX - MCS9820CV
Gränssnitt Seriell
Korttyp Standardprofil
Portar 2
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
FIFO 16 Bytes
Maximal överföringshastighet 460.8 kbps
Seriellt protokoll RS-232
Kontakt(er)
Externa portar 2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Kontakttyp(er) 1 - ISA (16-bit) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet DOS, Windows 95, 98, ME; Windows XP (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit); Linux 2.4.x
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.3 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - I/O-KORT
1 - Instruktionsblad

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
DOS, Windows 95, 98, ME; Windows XP (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit); Linux 2.4.x

Certifikat

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Vanliga frågor

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a serial device, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Serial cables

  • Serial ports

  • Serial devices

To test your setup components, try the following:

  • Use the serial cable, serial port, and serial device in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different serial cable, serial port, and serial device in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the serial ports and serial device, it is recommended that you do the following:

Note: Some serial devices work only if the COM port number is between a certain range. For example, COM1 to COM4.

To check whether or not an RS-232 serial port is working, perform an RS-232 loopback test by doing the following:

  1. If your serial port is not female, convert it by taking a female/female cable or gender changer and plugging it into the serial port.
  2. Take a metal paperclip or wire and cross pins 2 and 3. If you look closely at the female end, the pins should be numbered.
  3. Open a telnet session on the COM port number of the device that you are testing. To find out the COM port number, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/com-port-listing-windows.

Note: To open a telnet session on the COM port, you need a telnet client like PuTTY or Hyper Terminal. Windows XP comes with Hyper Terminal.

  1. When the session is open, anything you type into it you should see. The loopback test fails when you cannot see what you are typing.

If the loopback test fails, make sure that the serial cable or gender changer that you are using works and that the adapter is in the correct port. 

You can check multiple ports at the same time by opening multiple sessions, putting the loopback adapter on one port, and trying to type into each session.  When you can see what you are typing, you know that the COM port is working and you can see which port number the physical serial port is. Close the window for the port that you just tested to speed up the testing of the remaining serial ports.