StarTech.com

91 cm 1s1p USB till seriell/parallell portadapterkabel

Lägg till en seriell RS232 och en parallell IEEE 1284 till din dator via en enda USB-anslutning

Produkt ID: ICUSB2321284

  • Enkel att montera och installera - plug-and-play som fungerar med de flesta operativsystem
  • Extern strömkälla behövs inte då den drar ström från USB-anslutningen
  • Tunn, lätt design
Visa mer
  • Stöder seriella överföringshastigheter på upp till 921,6 Kbps
  • Kompatibel med modem, skrivare, streckkodsskannrar, servrar, PDU och nästan all seriell och parallell RS232-utrustning
38,99 € EUR exkl. moms
48,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Med ICUSB2321284 1S1P USB seriell/parallell kabeladapter kan du ansluta seriella DB9 RS232- och IEEE 1284-enheter till din bärbara eller stationära PC eller Linux dator via en enda USB-port, precis som om datorn hade inbyggda kontakter.

En innovativ lösning - adapterkabeln har både en parallell och en seriell port som kan användas på samma gång och tillhandahåller datahastigheter på upp till 921,6 Kbps respektive 1 Mbps vilket säkerställer optimal prestanda för dina anslutna enheter.

Denna seriella/parallella USB-adapter är enkel att installera och använda och är en kostnadseffektiv lösning på problem som kan uppstå mellan moderna datorer och äldre seriella tillägg.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Ensam USB-kabel till seriell och parallell gör att två äldre enheter kan anslutas till en värddator via en enda USB-port
  • Då den strömsätts via USB-bussen slipper man besväret med att ha med sig en extern strömadapter för tilläggsportar
  • Stöd för Windows®- och Linux®-operativsystem ger enkel installation på många stationära och bärbara plattformar

Användning

Perfekt för IT-administratörer som vill lägga till äldre funktioner till nyare bärbara och stationära datorer som saknar integrerade seriella eller parallella RS232-portar

Anslut till konsolportar, UPS och andra enheter i serverrummet

Anslut, övervaka och kontrollera industriella/fordon sensorer och utrustning

Anslut streckkodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter

Anslut en satellitmottagare, seriellt modem eller PDA med seriell synkning

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID ASIX - MCS7715
Gränssnitt Seriell
Industristandarder RS232, IEEE 1284, USB 1.1
Portar 2
Porttyp Kabeladaptrar
Prestanda
Databitar 5, 6, 7, 8
FIFO 192 Bytes
Maximal överföringshastighet 921,6 kbps
Paritet Even, Odd, Mark, Space, None
Seriellt protokoll RS-232
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hona
1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Luftfuktighet 0~65 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Kabinettyp Av plast
Produktlängd 1000 mm [39.4 in]
Produktvikt 69 g [2.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 114 g [4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till seriell- och parallelkabel
1 - Drivrutin CD
1 - Användarhandbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifikat

Relaterade produkter

FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 1 port och COM-retention
ICUSB2321F
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 1 port och COM-retention

Lägg till en RS232-serieport med COM-lagring till din bärbara eller stationära dator genom USB

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
91 cm USB till RS232 DB9 seriell kabeladapter – M/M
ICUSB232SM3
91 cm USB till RS232 DB9 seriell kabeladapter – M/M

Lägg till en RS232-serieport till din bärbara eller stationära dator genom USB

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
30 cm USB till RS232 seriell DB9 kabeladapter med COM-retention

Lägg till en RS-232 seriell port till din bärbara eller stationära dator genom USB; har också COM-port-bevaring

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention
ICUSB2321X
Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention

Lägg till en seriell RS-232 port med retention till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
1,8 m USB till parallell skrivaradapter - M/M
ICUSB1284
1,8 m USB till parallell skrivaradapter - M/M

Lägg till en Centronics parallellport till din stationära eller bärbara PC via USB

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
1,8 m professionell RS422/485 USB seriell kabeladapter med COM-retention
ICUSB422
1,8 m professionell RS422/485 USB seriell kabeladapter med COM-retention

Lägg till en RS422/485 seriell port till ditt system genom USB, har även COM-port-bevaring

62,99 € exkl. moms
78,74 € inkl. moms
USB till RS232 seriell DB9-kabeladapter med 2 portar
ICUSB232C2
USB till RS232 seriell DB9-kabeladapter med 2 portar

Lägg till 2 seriell RS-232 portar till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention
ICUSB2322X
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention

Add 2 serial RS-232 ports to any laptop or computer with a USB port

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar
ICUSB2324
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar

Lägg till fyra seriella RS232-portar till en bärbar eller stationär dator genom en enda USB-port

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage
ICUSB2324X
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage

Lägg till fyra seriell RS-232 portar till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub

Add eight RS232 serial ports to any notebook or desktop computer using a single USB port

251,99 € exkl. moms
314,99 € inkl. moms

Tillbehör