StarTech.com

2S1P Native PCI express parallellt seriellt kombokort med 16550 UART

Lägg till 1 parallell port och 2 RS-232 serieportar till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI express-utbyggnadskortplats

Produkt ID: PEX2S5531P

  • Två RS-232 serieportar med dataöverföringshastigheter på upp till 460,8 Kbps
  • En parallell port med dataöverföringshastighet på upp till 1,5 Mbps
  • Kompatibelt med PCI express-basspecifikation revision 1.0a
Visa mer
  • 128-byte FIFO-djup per sändare och mottagare
  • Konfigurerbar i lägena 5 V, 12 V och RI (ingen strömförsörjning).
  • Valbar strömutgång på 9-pin för den seriella porten
  • Single lane PCI express med ursprungligt enkelchip
  • Automatiserad extern flödeskontroll för hårdvara med CTS/RTS och DSR/DTR
  • Automatiserad intern flödesreglering med programmerbar Xon/Xoff i båda riktningarna
41,99 € EUR exkl. moms
52,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID ASIX - MCS9901CV-CC
Gränssnitt Parallell
Seriell
Industristandarder IEEE1284
PCI express-basspecifikation revision 1.0a
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
FIFO 128 Bytes
Maximal dataöverföringshastighet RS-232 - 460,8 Kbps
Parallell - 1,5 Mbps
Maximal överföringshastighet 460.8 kbps
Seriellt protokoll RS-232
Stödda protokoll EPP, ECP, SPP, PS/2
Kontakt(er)
Externa portar 1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hona
2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Interna portar 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.9
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Valbar strömutgång med 9-pin på serieporten
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Utseende
Produktbredd 120 mm [4.7 in]
Produkthöjd 20 mm [0.8 in]
Produktlängd 105 mm [4.1 in]
Produktvikt 112 g [4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 208 g [7.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Seriellt PCI express-kort med 2 portar
1 - Parallell port (med bandkabel)
3 - Fästen i lågprofil
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.9
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifikat

Relaterade produkter

Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 2 portar och 16550 UART
PEX2S553
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 2 portar och 16550 UART

Lägg till 2 RS-232 serieportar till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI express-utbyggnadskortplats

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
Native lågprofils RS232 PCI express seriellt-kort med 2 portar och 16550 UART
PEX2S553LP
Native lågprofils RS232 PCI express seriellt-kort med 2 portar och 16550 UART

Lägg till 2 RS-232 serieportar med hög hastighet till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI express-utbyggnadskortplats

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 2 portar och 16950 UART
PEX2S952
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 2 portar och 16950 UART

Lägg till 2 seriella RS-232 portar till din helhöjds- eller lågprofilsdator via en PCI Express-kortplats

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms
Native RS232 PCI Express seriellt-kort med lågprofil, 2 portar och 16950
PEX2S952LP
Native RS232 PCI Express seriellt-kort med lågprofil, 2 portar och 16950

Lägg till 2 RS-232 serieportar till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI express-utbyggnadskortplats

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms
Low Profile PCI Express Serial Card (RS232) (16550 UART, Native PCIe Chipset)
PEX1S553LP
Native RS232 PCI express seriellt kort i lågprofil med 16550 UART och 1 portar

Lägg till en RS232 serieport till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI Express-utbyggnadskortplats

54,99 € exkl. moms
68,74 € inkl. moms
2S1P PCI Serial Parallel Combo Card with 16550 UART
PCI2S1P
2S1P PCI Serial Parallel Combo Card with 16550 UART

Add a parallel port and two RS-232 serial ports to your PC through a PCI expansion slot

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 4 portar och 16950 UART
PEX4S952
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 4 portar och 16950 UART

Lägg till fyra seriella RS232-portar till vilken PC som helst med e PCI Express-utbyggnadskortplats

122,99 € exkl. moms
153,74 € inkl. moms
Native RS232 PCI express seriellt-kort med lågprofil, 4 portar och 16950
PEX4S952LP
Native RS232 PCI express seriellt-kort med lågprofil, 4 portar och 16950

Lägg till 4 RS-232 serieportar till datorn genom PCI Express-utbyggnadskortplats i lågprofil

122,99 € exkl. moms
153,74 € inkl. moms