StarTech.com

Native RS232 PCI express seriellt-kort med lågprofil, 4 portar och 16950

Lägg till 4 RS-232 serieportar till datorn genom PCI Express-utbyggnadskortplats i lågprofil

Produkt ID: PEX4S952LP

  • Fyra seriella höghastighets RS-232-portar med dataöverföringshastigheter upp till 460,8 Kbps
  • Dubbel Oxford-kanal 950 UART med hög prestanda
  • Monteringsfäste i halvhöjd installerad för chassi i lågprofil; standard profilfäste medföljer
Visa mer
  • Single lane PCI express med ursprungligt enkelchip
  • 128-byte FIFO-djup per sändare och mottagare
  • Valbar strömutgång på 9-pin för den seriella porten
  • Kompatibelt med PCI express-basspecifikation revision 1.1a
  • Automatiserad intern programflödesreglering med programmerbar Xon/Xoff i båda riktningarna
  • Automatiserad extern hårdvaruflödeskontroll med hjälp av Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
122,99 € EUR exkl. moms
153,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Det ursprungliga PEX4S952LP 4 portars seriella RS232 PCI express-kortet (16950 UART) i lågprofil gör om en PCI express-kortplats till fyra RS232 (DB9) seriella anslutningar.

Kortet är tillverkat med en optimal enkelchip-design som låter dig utnyttja PCI express (PCIe) fulla kapacitet och sänker belastningen på CPU:n med så mycket som 48 % över vanliga bridge chip seriella kort.

PCI Express RS232 seriell kortadapter är kompatibel med en bred skara av operativsystem, som Windows® 2000/XP/2003/Vista, Linux kärna 2.6.11 och högre, och levereras med ett installerat fäste i halvhöjd/lågprofil men ett valfritt helhöjdsfäste medföljer också som låter dig lägga till fyra serieportar till i stort sett vilken dator som helst (oavsett formfaktor).

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Förkonfigurerad för lågprofilssystem med mångsidigt helprofilsfäste medföljer
  • Single lane PCI express med nativt enkelchip ger ökad prestanda och minskar CPU-belastningen med upp till 48 %
  • Dataöverföringshastigheter upp till 460 Kbps för effektiv seriell enhetsprestanda

Användning

Bankkassor i antingen helprofil eller lågprofil för att kontrollera seriella enheter så som kassalådor, kortläsare/magnetremseläsare, skrivare, knappsatser, pennplattor

POS-användning i livsmedelsbutiker och andra butiker för att kontrollera tangentbord, kassalådor, kvittoskrivare, kortläsare/magnetremseläsare, vågar och upphöjda skyltar och stolpar

Automater och kiosker för att kontrollera serieenheter så som vågar, pekskärmar, magnetiska kortläsare, streckkodsskannrar, kvittoskrivare, etikettskrivare

Vanliga bankomater för att kontrollera knappsatser, kvittoskrivare, kortläsare/magnetremseläsare, pekskärmar i LCD, kamerastyrning m.m.

Används för att kontrollera flera övervaknings-/säkerhetskameror i parkeringshus, kontorsbyggnader m.m.

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID PLX/Oxford - OXPCIe954
Gränssnitt Seriell
Korttyp Lågprofil (SP-fästen ingår)
Portar 4
Porttyp Dongel (medföljer)
Prestanda
FIFO 128 Bytes
Maximal överföringshastighet 460.8 kbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 87,600 Hours
Seriellt protokoll RS-232
Kontakt(er)
Externa portar 4 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Interna portar 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® CE 6.0/5.0/4.2, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Utseende
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 20 mm [0.8 in]
Produktlängd 90 mm [3.5 in]
Produktvikt 58 g [2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.4 kg [0.9 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Seriellt-kort med lågprofil, 4 portar
1 - DB9 breakout-kabel med 4 portar
1 - Fäste i helprofil
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® CE 6.0/5.0/4.2, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifikat

Relaterade produkter

PCI RS232 seriell kortadapter med 4 portar och 16550 UART
PCI4S550N
PCI RS232 seriell kortadapter med 4 portar och 16550 UART

Lägg till 4 seriella höghastighets RS-232 portar till din PC genom en utbyggnadskortplats för PCI

64,99 € exkl. moms
81,24 € inkl. moms
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 8 portar och 16950 UART
PEX8S952
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 8 portar och 16950 UART

Lägg till 8 seriella RS232-portar till din dator via en PCI-kortplats

237,99 € exkl. moms
297,49 € inkl. moms
Native RS232 PCI Express seriellt-kort med lågprofil, 2 portar och 16950
PEX2S952LP
Native RS232 PCI Express seriellt-kort med lågprofil, 2 portar och 16950

Lägg till 2 RS-232 serieportar till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI express-utbyggnadskortplats

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms
Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
Native PCI Express seriellt-kort med lågprofil, 1 port och 16950

Lägg till 1 RS-232-port med hög hastighet till en dator med en PCI express-kortplats

62,99 € exkl. moms
78,74 € inkl. moms

Tillbehör