StarTech.com

PCI-RS422/485 seriell kortadapter med 2 portar och 161050 UART

Lägg till två RS422/485-serieportar genom en PCI-utbyggnadskortplats i standardutförande eller lågprofil

Produkt ID: PCI2S4851050

  • Stöder maximal dataöverföringshastighet på 128 Kbps
  • 16C1050 UART med 256 byte djup FIFO
  • Stöder RS485-lägen med 2 och 4 sladdar
Visa mer
  • Byglar för RS422/485-växling
  • Stöder flödesreglering för hårdvara och mjukvara
  • Stöder PCI Power Management 1.1
  • Kompatibelt med PCI Local Bus-specifikation 2.3
123,99 € EUR exkl. moms
154,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID SystemBase - SB16C1052PCI
Gränssnitt Seriell
Industristandarder PCI Local Bus-specifikation 2.3
PCI Power Management 1.1
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Databitar 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flödeskontroll Xon, Xoff
Maximal överföringshastighet 128 Kbps
Paritet Even, Odd, or No Parity
Seriellt protokoll RS-422/485
Stoppbitar 1, 1.5, 2
Kontakt(er)
Externa portar 2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Utseende
Produktbredd 15 mm [0.6 in]
Produkthöjd 45 mm [1.8 in]
Produktlängd 120 mm [4.7 in]
Produktvikt 58 g [2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.3 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - RS422/485 PCI-kort med 2 portar
2 - Fästen i lågprofil (halvhöjd)
1 - Drivrutin CD
1 - Användarhandbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2016

Certifikat

Relaterade produkter

RS232/422/485 PCI seriell kortadapter med 2 portar och ESD-skydd
PCI2S232485I
RS232/422/485 PCI seriell kortadapter med 2 portar och ESD-skydd

Styr och kommunicera med två serieenheter, trots blandade RS-232- och 485-protokoll

188,99 € exkl. moms
236,24 € inkl. moms
PCI lågprofils RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16550 UART
PCI2S550_LP
PCI lågprofils RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16550 UART

Lägg till 2 höghastighets seriella RS-232-portar till din lågprofilsdator/dator med liten formfaktor genom en utbyggnadskortplats för PCI

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
PCI RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16550 UART
PCI2S550
PCI RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16550 UART

Lägg till 2 seriella höghastighets RS-232 portar till din PC genom en utbyggnadskortplats för PCI

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms

Tillbehör