StarTech.com

PCI express PCIe seriellt kombokort med 4 portar – 2x RS232 2x RS422/RS485

Lägg till två RS232- och två RS422/485-serieportar till din dator genom en PCI express-utbyggnadskortplats

Produkt ID: PEX4S232485

  • Seriellt kombokort med 4 portar (2x RS232, 2x RS422/485)
  • RS232-dataöverföringshastigheter på upp till 460 kbps
  • Stöder RS485-lägen med 2/4 sladdar
Visa mer
  • 256-byte FIFO-djup per sändare och mottagare
  • Fästen i standardutförande och lågprofil medföljer
  • Kompatibelt med specifikationen PCI express 1.0a
  • Stöder PCI Power Management 1.1
158,99 € EUR exkl. moms
198,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID SystemBase - SB16C1052PCI
Gränssnitt Seriell
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 4
Porttyp Dongel (medföljer)
Prestanda
Databitar 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flödeskontroll Ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
Maximal överföringshastighet 460.8 kbps
Paritet None, Odd, Even, Space, Mark
Seriellt protokoll RS-232/422/485
Stödda protokoll RS-232, RS-422, RS-485 2-wire / 4-wire
Stoppbitar 1, 1.5, 2
Kontakt(er)
Externa portar 4 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig PCI Express-kortplats
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 100°C (32°F to 212°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 150°C (32°F to 302°F)
Luftfuktighet 20~80% RH
Utseende
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 6.9 cm [2.7 in]
Produktlängd 13.4 cm [5.3 in]
Produktvikt 67.4 g [2.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 390 g [13.8 oz]
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express Seriellt kombokort
1 - Breakout-kabel
1 - Lågprofilsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Certifikat

Relaterade produkter

2 Port USB to RS232 RS422 RS485 Serial Adapter with COM Retention
ICUSB2324852
2 Port USB to RS232 RS422 RS485 Serial Adapter with COM Retention

Add RS232, RS422 and RS485 support to your laptop or desktop computer via USB

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms
RS232/422/485 PCI seriell kortadapter med 2 portar och ESD-skydd
PCI2S232485I
RS232/422/485 PCI seriell kortadapter med 2 portar och ESD-skydd

Styr och kommunicera med två serieenheter, trots blandade RS-232- och 485-protokoll

188,99 € exkl. moms
236,24 € inkl. moms

Tillbehör