StarTech.com

USB till RS232 seriell DB9-kabeladapter med 2 portar

Lägg till 2 seriell RS-232 portar till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

Produkt ID: ICUSB232C2

  • USB till standard RS232 seriell adapter med 2 portar
  • Enkel plug-and-play-installation
  • Får ström från buss, ingen extern strömadapter behövs
  • Fullt kompatibelt med USB 1.1 specifikationer
46,99 € EUR exkl. moms
58,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Prolific - PL2303HXA
Prolific - PL2303RA
Gränssnitt Seriell
Portar 2
Porttyp Kabeladaptrar
Prestanda
FIFO 192 Bytes
Maximal dataöverföringshastighet 230 kbps
Seriellt protokoll RS-232
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows 8-10 is only supported by RevB
Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.14
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav 1 USB 1.1-port (eller högre)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Luftfuktighet 0~65 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Kabinettyp Av plast
Produktlängd 310 mm [12.2 in]
Produktvikt 137 g [4.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 137 g [4.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till RS232 seriell kabel med 2 portar

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows 8-10 is only supported by RevB
Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.14
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifikat

Relaterade produkter

Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention
ICUSB2321X
Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention

Lägg till en seriell RS-232 port med retention till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention
ICUSB2322X
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention

Add 2 serial RS-232 ports to any laptop or computer with a USB port

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage
ICUSB2324X
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage

Lägg till fyra seriell RS-232 portar till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub

Add eight RS232 serial ports to any notebook or desktop computer using a single USB port

251,99 € exkl. moms
314,99 € inkl. moms
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar
ICUSB2324
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar

Lägg till fyra seriella RS232-portar till en bärbar eller stationär dator genom en enda USB-port

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms

Tillbehör