StarTech.com

RS232 till seriell TTL-konverterare - DB9, F/M

Konvertera enkelt en seriell RS232-signal (-12 till +12 V) till en transistor-transistorlogik-signal (0 till +5 V)

Produkt ID: IC232TTL

  • Ger enkla RS232 till seriella TTL-anslutningar
  • Stöder kommunikation i båda riktningarna med överföringshastigheter på upp till 115,2 Kbps
  • Snabb och problemfri installation utan behov av drivrutiner eller mjukvara
Visa mer
  • Liten storlek, kompakt design
  • Tålig design med ett utökat intervall för driftstemperatur
45,99 € EUR exkl. moms
57,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Chipset-ID Texas Instruments - CD4093
Gränssnitt Seriell
Industristandarder RS232
TTL (Transistor-transistorlogik)
EIA/TIA
Portar 1
Porttyp Kabeladaptrar
Prestanda
Databitar 7, 8
Flödeskontroll Flödeskontroll genom programvara
Maximal kabellängd 5 m [16.4 ft]
Maximal överföringshastighet 115.2 kbps
Paritet None, Odd, Even, Mark, Space
Seriellt protokoll RS-232 / TTL
Stöd för full-duplex Ja
Stoppbitar 1, 1.5, 2
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Ledig seriell RS232 DB-9-enhet/-port
Ledig seriell TTL DB-9-enhet/-port
Miljö
Drifttemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 34 mm [1.3 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 63 mm [2.5 in]
Produktvikt 22 g [0.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 81 g [2.9 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Seriell RS232 till TTL-konverterare
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

USB till seriell RS232 DB9-adapter med löstagbar 1,8 m USB A till B-kabel
ICUSB232D
USB till seriell RS232 DB9-adapter med löstagbar 1,8 m USB A till B-kabel

Lägg till en seriell RS232-port till din bärbara eller stationära dator genom en löstagbar USB-kabel

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
USB till seriell RS232 DB9-kabeladapter med 1 port – M/M
ICUSB232V2
USB till seriell RS232 DB9-kabeladapter med 1 port – M/M

Lägg till en RS232-serieport till din bärbara eller stationära dator genom USB

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
Micro USB till RS232 DB9 seriell adapterkabel för Android med USB-laddning - M/M
ICUSBANDR232
Micro USB till RS232 DB9 seriell adapterkabel för Android med USB-laddning - M/M

Lägg till en RS232 seriell port till din Android-smarttelefon eller surfplatta via Micro USB med USB-laddningsmöjligheter

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
1 Port Industrial USB to RS232 Serial Adapter with 5KV Isolation and 15KV ESD Protection
ICUSB232IS
1 Port Industrial USB to RS232 Serial Adapter with 5KV Isolation and 15KV ESD Protection

Add a galvanically isolated RS232 serial port with ESD protection through a USB port - DIN Rail Mountable

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 1 port och COM-retention
ICUSB2321F
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 1 port och COM-retention

Lägg till en RS232-serieport med COM-lagring till din bärbara eller stationära dator genom USB

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
USB till nollmodem RS232 DB9 seriell DCE-kabeladapter med 1 port och FTDI

Lägg till en RS232 seriell nollmodemsport till din bärbara eller stationära dator genom USB

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention
ICUSB2321X
Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention

Lägg till en seriell RS-232 port med retention till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
USB till DB9 RS232 seriell adapterhubb med 4 portar - Industriell DIN Rail och väggmonterbar
ICUSB2324I
USB till DB9 RS232 seriell adapterhubb med 4 portar - Industriell DIN Rail och väggmonterbar

Lägg till 4 DIN Rail-monterbara RS232-serieportar till ett system genom USB

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms

Tillbehör