StarTech.com

Mini USB 2.0-hubb med 4 portar

Ger 4 externa USB 2.0 portar i kompakt och bärbar formfaktor

Produkt ID: ST4200MINI

  • TAA Compliant
  • Kompatibel med höghastighets USB 2.0-värdgränssnitt med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
  • Ultrakompakt och bärbar med design i fickformat
Visa mer
  • Strömförses direkt från USB-porten
  • Kompatibel med plug-and-play och hot-swap
10,99 € EUR exkl. moms
13,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Gränssnitt USB 2.0
Industristandarder USB 2.0
Portar 4
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 480 Mbps
Kontakt(er)
Externa portar 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Hastigheten i en USB 2.0 är endast möjlig med en USB 2.0-dator
USB-aktiverad dator
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Utström 0.5A
Miljö
Drifttemperatur 0 to 40
Förvaringstemperatur 0 to 85
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 90 mm [3.5 in]
Produktvikt 50 g [1.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 105 g [3.7 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB Hub med 4 portar
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd
ST4200USBM
Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Industrikvalitet | 8 kV luft | 4 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps

88,99 € exkl. moms
111,24 € inkl. moms

Tillbehör