StarTech.com

Industriell USB 2.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps

Produkt ID: ST7200USBM

  • Skyddar dina anslutna enheter med ESD-skydd, 15 kV via luft och 8 kV via kontakt
  • Överspänningsskydd på 350 W på nedströms och uppströms USB-portar
  • Montera din industriella USB 2.0-hubb där det behövs med inbyggda monteringsfästen eller de medföljande DIN-skenorna
Visa mer
  • Erbjuder ett flexibel och brett utbud av strömsättning med en 7-24V likströms uttagsplint
  • Lägger till sju USB 2.0-portar från en enda USB-anslutning
107,99 € EUR exkl. moms
134,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Terminus - FE2.1
Gränssnitt USB 2.0
Industristandarder USB 2.0
Portar 7
Prestanda
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Maximal dataöverföringshastighet Upp till 480 Mbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 170 227 timmar
Överspänningsskydd 350 W på DFP och UFP
Kontakt(er)
Externa portar 1 - Kopplingsplint (2 sladdar)
1 - USB B (4-stifts) Hona
7 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Vilken dator som helst med en USB 2.0-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
Ström
Inspänning 7 ~ 24 DC
Power Source Uttagsplint
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 61.5 mm [2.4 in]
Produkthöjd 3.6 cm [1.4 in]
Produktlängd 13.3 cm [5.2 in]
Produktvikt 283 g [10 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 488 g [17.2 oz]
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 21.6 cm [8.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 2.0-hub
2 - Monteringsfäste för DIN-skena
1 - 1,8 m USB-B med skruvlock för USB-A-kabel
1 - Skruvsats
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd
ST4200USBM
Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Industrikvalitet | 8 kV luft | 4 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps

88,99 € exkl. moms
111,24 € inkl. moms

Tillbehör