StarTech.com

Bärbar USB 2.0-hubb med 4 portar och inbyggd kabel

Lägg till fyra USB 2.0-portar till din dator med hjälp av denna kostnadseffektiva, kompakta USB-hubb

Produkt ID: ST4200MINI2

  • Kompakt och lätt hölje med en liten storlek för resor eller skrivbord
  • Fyra USB 2.0-portar (upp till 480 Mbps)
  • USB-bussdriven och med en inbyggd kabel så att du kan ta med dig hubben var som helst
Visa mer
  • Universell, multi-plattform-kompatibel med snabb och enkel installation och inbyggt stöd för de flesta operativsystem (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Praktisk fördelning av portar på ena sidan för enkel åtkomst vid anslutning och frånkoppling av enheter
  • Plug-and-play-installation och stöd för hot-swap eller hot-plug
13,99 € EUR exkl. moms
17,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Gränssnitt USB 2.0
Industristandarder USB 2.0
Portar 4
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 480 Mbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 282.485.876 timmar
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-stöd Nej
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Ledig USB Type-A-port - USB 2.0 (480 Gbps)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 0~90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart & silver
Kabellängd 155 mm [6.1 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 27 mm [1.1 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 82 mm [3.2 in]
Produktvikt 33 g [1.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 105 g [3.7 oz]
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 2.0-hub
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Mini USB 2.0-hubb med 4 portar
ST4200MINI
Mini USB 2.0-hubb med 4 portar

Ger 4 externa USB 2.0 portar i kompakt och bärbar formfaktor

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd
ST4200USBM
Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Industrikvalitet | 8 kV luft | 4 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps

88,99 € exkl. moms
111,24 € inkl. moms
Industriell USB 2.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd
ST7200USBM
Industriell USB 2.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps

107,99 € exkl. moms
134,99 € inkl. moms
Bärbar USB 3.0-hubb med 4 portar och inbyggd kabel
ST43004UA
Bärbar USB 3.0-hubb med 4 portar och inbyggd kabel

Lägg till fyra USB 3.0-portar (5 Gbps) till din MacBook med hjälp av denna silverhubb i Apple-stil med en förlängd kabel

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms

Tillbehör