Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

2 Port CardBus Laptop USB 2.0 PC Card Adapter

Produkt ID: CBUSB22

Add 2 USB 2.0 ports to a laptop through a CardBus slot

Funktioner
  • High Speed USB 2.0 compliant host interface, with supported transfer rates up to 480 Mbps

  • Backwards compatible with USB 1.1/1.0 devices

  • Provides up to 500mA of power per port, with optional external power adapter

Flera funktioner . . .
  • Support for up to 127 USB devices per port (requires additional USB hubs)

  • Plug and Play and Hot Swap compatible

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
INGSE
tillgänglig i
32,99 € EUR exkl. moms
41,24 € inkl. moms

ID: CBUSB22

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

This 2 Port CardBus USB 2.0 Adapter adds two USB 2.0 ports to your laptop or desktop computer, with support for full hi-speed USB data transfer rates of up to 480 Mbps.

The USB 2.0 CardBus adapter offers backward compatibility with USB 1.1 devices, ensuring seamless operation with older USB peripherals and supports hot-swappable operation to provide hassle-free peripheral connections without having to reboot the computer.

Designed to provide a permanent USB 2.0 solution, the CardBus adapter is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty and free lifetime technical support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Dual USB 2.0 ports that are also compatible with USB 1.1/1.0 devices
  • Backed by a StarTech.com lifetime warranty and free lifetime technical support
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 2000, XP, Vista, 7
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X 10.10, 10.4.x, 10.3.x, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only

Användning
  • Connect all kinds of external USB devices such as cameras, external hard drives, keyboards/mice to a laptop computer
  • Add additional USB ports to a laptop to connect more devices
  • Upgrade an old laptop with only USB 1.1 ports to be able to use USB 2.0 devices
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp CardBus (PCMCIA)
Chipset-ID VIA/VLI - VT6212
Gränssnitt CardBus
Portar 2
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 480 Mbps
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - PC-kort (Type II, CardBus)
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X 10.10, 10.4.x, 10.3.x, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Minimum Processor Requirements: Intel Pentium Pro, Pentium III, P4, or better
Ström
Kontakttyp H
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
Utspänning 5 DC
Utström 1A+
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Förvaringstemperatur -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Utseende
Produktbredd 5.5 cm [2.2 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 11.5 cm [4.5 in]
Produktvikt 0.1 kg [0.1 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.3 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - CardBus USB 2.0 Card
1 - Driver CD
1 - Instruction Manual
Certifikat
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

3 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB10T

10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

4,5 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

1,8 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB6T

6 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.