StarTech.com

USB 2.0 över Gigabit LAN eller direkt Cat5e/Cat6 Ethernet-förlängningssystem med 4 portar – upp till 100 m

Förläng USB 2.0-enheter upp till 100 m över Gigabit Ethernet LAN eller dedicerat Cat5e/6-kablage

Produkt ID: USB2G4LEXT2

  • Två lägen som låter dig ansluta genom LAN eller direkt genom Cat5e-kablage (eller bättre)
  • Stöder Gigabit-anslutningshastigheter
  • Tåligt metallhölje med medföljande väggmonteringspaket
Visa mer
  • Förläng upp till 100 m över Cat5e-kablage (eller bättre)
  • Tillåter större maximalt avstånd genom att länka förlängaren över flera LAN-switchar
  • Plug-and-play-installation utan mjukvara eller drivrutiner
  • Fyra USB 2.0-portar med uteffekt på 600 mA per port
  • USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
  • Stöder de flesta USB-kompatibla tillägg inklusive isokrona enheter
  • Kompatibel med USB 2.0- och 1.1-värdar/enheter
  • Förinställd nätverkskonfiguration för enkel installation
742,99 € EUR exkl. moms
928,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kablage Cat 5e UTP eller bättre
Portar 4
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 1 Gbps (LAN)
480 Mbps (USB)
Maximalt avstånd 100 m / 330 ft
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Lokala enhetskontakter 1 - USB B (4-stifts) Hona
1 - RJ-45 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
1 - Länk
1 - Värd
1 - Aktivitet
1 - RJ45-länk
1 - RJ45-aktivitet
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.6 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 24
Utspänning 24 DC
Utström 1 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 20~80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 76 mm [3 in]
Produkthöjd 2.6 cm [1 in]
Produktlängd 10 cm [3.9 in]
Produktvikt 363 g [12.8 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.5 lb]
Package Height 10.8 cm [4.3 in]
Package Length 19.7 cm [7.8 in]
Package Width 19.4 cm [7.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 2.0-förlängare lokal enhet
1 - USB 2.0-förlängare fjärrenhet
1 - USB-kabel
1 - Monteringssats
1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 2.0-över-Cat5-eller-Cat6-förlängare med 4 portar - 50 m
USB2004EXTV
USB 2.0-över-Cat5-eller-Cat6-förlängare med 4 portar - 50 m

Anslut fyra USB 2.0-enheter en bit bort från datorn över Cat5 (40 m) eller Cat6 (50 m)

217,99 € exkl. moms
272,49 € inkl. moms
1 Port USB over Cat5 / Cat6 Ethernet Extender - up to 131ft (40m)
USB110EXT2
1 Port USB over Cat5 / Cat6 Ethernet Extender - up to 131ft (40m)

Extend a USB 1.1 device up to 40m (131ft) away from a computer, over a Cat5/Cat6 cable

125,99 € exkl. moms
157,49 € inkl. moms
1 Port USB 2.0 over Cat5 / Cat6 Ethernet Extender - up to 330ft (100m)
USB2001EXT2
1 Port USB 2.0 over Cat5 / Cat6 Ethernet Extender - up to 330ft (100m)

Extend one USB 2.0 connection up to 330ft away from the computer over Cat5 or Cat6 cable

444,99 € exkl. moms
556,24 € inkl. moms
USB 2.0-förlängare över Cat5 eller Cat6 med 4 portar - Upp till 100 m
USB2004EXT2
USB 2.0-förlängare över Cat5 eller Cat6 med 4 portar - Upp till 100 m

Förläng fyra USB 2.0-anslutningar upp till 100,5 m bort från datorn över en Cat5- eller Cat6-kabel

532,99 € exkl. moms
666,24 € inkl. moms
USB 2.0 med 2 portar över Cat5 eller Cat6-förlängarpaket - strömförses lokalt eller på distans - 100 m
USB2002EXT2
USB 2.0 med 2 portar över Cat5 eller Cat6-förlängarpaket - strömförses lokalt eller på distans - 100 m

Extend two USB 2.0 connections with power, by up to 330ft over Cat5 or Cat6 cable

553,99 € exkl. moms
692,49 € inkl. moms

Tillbehör