StarTech.com
Kommer snart

USB-laddningsstation med 7 portar, 5x 1A-portar och 2x 2A-portar

USB-laddningsremsa för flera enheter | Fristående| Väggmonteringsfäste

Produkt ID: ST7C51224EU

  • Ladda flera enheter samtidigt med fem portar på 1 A och två på 2 A
  • Frigör utrymme och använd färre eluttag med en samlad laddningsstation
  • Montera laddningsremsan till ett skrivbord eller en vägg med medföljande monteringsfäste
Visa mer
  • Spara utrymme på ditt skrivbord, din arbetsbänk eller ett konferensbord med stationens kompakta design
  • Stöder smarta laddningsfunktioner
87,99 € EUR exkl. moms
109,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
Portar 7
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 7 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.5 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 60
Utspänning 12 DC
Utström 5 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20~80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 45 mm [1.8 in]
Produkthöjd 2.4 cm [0.9 in]
Produktlängd 11 cm [4.3 in]
Produktvikt 126 g [4.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 600 g [21.2 oz]
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 98 mm [3.9 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-laddningsstation
1 - Väggmonteringsfäste
4 - Gummifötter
1 - Användarhandbok
1 - Strömadapter
4 - monteringsskruvar

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0
ST7320USBC
USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0

Lägg till 2x USB 3.0- och 4x USB 2.0-portar externt till en dator via en enda USB 3.0-anslutning

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms

Tillbehör