StarTech.com

Industriell USB 3.0-hub med 10 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gbps

Produkt ID: ST1030USBM

  • Skyddar dina anslutna enheter med ESD-skydd, 15 kV via luft och 8 kV via kontakt
  • Överspänningsskydd på 350 W på nedströms och uppströms USB-portar
  • Montera din industriella USB 3.0-hubb där det behövs med inbyggda monteringsfästen eller de medföljande DIN-skenorna
Visa mer
  • Erbjuder ett flexibel och brett utbud av strömsättning med en 7-24V likströms uttagsplint
  • USB Battery Charging Specification 1.2 upp till 2,4 A på alla portar upp till maximalt 50 W totalt
195,99 € EUR exkl. moms
244,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3522
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
Portar 10
Snabbladdningsport(ar) Ja
USB-C-enhetsport(ar) Nej
USB-C-värdanslutning Nej
Prestanda
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 119388 timmar
Överspänningsskydd 350 W på DFP och UFP
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 10 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - Kopplingsplint (2 sladdar)
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Denna produkt är endast avsedd att användas med uttagsplint - Standard AC-adapter ej tillgänglig
Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport.
System- och kabelkrav Värddator med en ledig USB 3.0-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström (Grön)
Ström
Inspänning 7 ~ 24 DC
Power Source Uttagsplint
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 5%~95% RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Formfaktor Industrial
Kabellängd 2032 mm [80 in]
Kabinettyp Stål
Produktbredd 56 mm [2.2 in]
Produkthöjd 3.1 cm [1.2 in]
Produktlängd 19.8 cm [7.8 in]
Produktvikt 357 g [12.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 587 g [20.7 oz]
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 24.6 cm [9.7 in]
Package Width 16.9 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Industriell USB 3.0-hubb med 10 portar
1 - USB 3.0 värdkabel
1 - Monteringsset för DIN-skena
1 - Kopplingsplint (2 sladdar)
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Industriell USB 3.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd
ST7300USBME
Industriell USB 3.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gbps

143,99 € exkl. moms
179,99 € inkl. moms
Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd
ST4300USBM
Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Industrikvalitet | 8 kV luft | 4 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gbps

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 7 portar – skrivbords- eller väggmonterbart metallkabinett
ST7300U3M
USB 3.0-hubb med 7 portar – skrivbords- eller väggmonterbart metallkabinett

Anslut 7 högpresterande enheter till din dator eller Mac med denna kompakta och tåliga hubb

79,99 € exkl. moms
99,99 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 7 portar - stationär
ST7300USB3B
USB 3.0-hubb med 7 portar - stationär

Lägg till 7 externa USB 3.0-portar till en dator från en enda USB-anslutning

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms

Tillbehör