StarTech.com

USB-hubb med 4 portar - Metall - USB-A till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0

Få tre extra USB-Type-A-portar och en USB-Type-C-port på din dator med detta monterbara USB 3.0-hubb (5Gbps)

Produkt ID: HB30A3A1CST

  • Flexibla monteringsalternativ med det medföljande fästet för skrivbords- eller väggmontering
  • Anslut en USB-C-enhet via en vanlig USB-A-ingång
  • Lägg till både USB-C- och USB-A-portar till din bärbara dator, MacBook, ChromeBook™ eller stationära dator med en USB-A-port
Visa mer
  • Stöder USB Battery Charging Specification 1.2 och ger upp till 2,4A via USB-A-porten.
  • USB-A-portar är bakåtkompatibla med äldre USB 2.0- och 1.1-enheter
  • Metallhölje av industriklass
  • Inbyggd av/på-knapp
  • Plug-and-play och stöd för hot-swap eller hot-plug
  • Alla portar stödjer USB 3.0 och överföring på 5Gbps
92,99 € EUR exkl. moms
116,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna 4-portars USB 3.0-hubb förvandlar din bärbara eller stationära dators USB-A-port till två vanliga USB-A-portar - en USB-A snabbladdnings port och en USB-C™-port. Hubb för anslutning av flera USB-enheter

Anslut flera enheter snabbt och enkelt

Hubb med 4 portar för lättare portåtkomst vare sig den monteras eller ligger på skrivbordet. Hubbens portar är placerade på stort avstånd från varandra för enkel isättning och borttagning av USB-enheter utan att andra enheter behöver tas bort för att få plats.   

Med extra USB 3.0-portar kan du öka produktiviteten och ansluta fler enheter till datorn eller helt enkelt slippa byta enheter anslutna till din portbegränsade bärbara dator. USB-C-porten är perfekt för anslutning av nya USB-C-enheter som tex. en extern USB-C-hårddisk till en vanlig USB-A-ingång på din dator.

Som gjord för IT-proffs och alla som ständigt behöver koppla i och koppla ur olika enheter. 

Kan monteras eller läggas direkt på skrivbordet

Hubben är det perfekta tillbehöret för bärbara eller stationära datorer och har ett robust metallhölje för att hänga med i den dagliga ruljansen.

Montera enkelt på vägg eller skrivbord med den medföljande vägghållaren.

Ladda och synka dina mobila enheter

I snabbladdningsportarna ansluter du dina mobila enheter för att dom alltid ska vara laddade och klara. Synkronisera och använd dina enheter medan de laddas. Ladda din mobila enhet snabbare än med vanliga USB-portar tack vare USB-A-porten som stöder USB Battery Charging Specification 1.2 och ger upp till 2,4A. 

HB30A3A1CST täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Installation på platser där USB 3.0-portar måste monteras säkert på en yta, som t.ex. en vägg eller under ett skrivbord

Uppgradera och expandera din MacBooks, Ultrabooks, bärbara dators eller stationära dators anslutningsförmågor

Använd vid arbetsstationer med flera användare för att ge flera enheter åtkomst till USB-hubb

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Realtek - RTS5411
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
USB-A laddningsport som levererar upp till 2,4A
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Portar 4
Snabbladdningsport(ar) Ja
USB-C-enhetsport(ar) Ja
USB-C-värdanslutning Nej
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. USB Type C-porten är endast avsedd för data.
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.
Hubben stöder inte DP Alt Mode eller USB Power Delivery.
System- och kabelkrav USB Type-A-portar - USB 3.0 (5Gbps)
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
4 - Anslutning via hubbport
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 0.6 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 24
Utspänning 12 DC
Utström 2A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20~80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Formfaktor Skrivbord
Kabellängd 1000 mm [39.4 in]
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 24 mm [0.9 in]
Produktlängd 100 mm [3.9 in]
Produktvikt 135 g [4.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 535 g [18.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hub
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - USB-A till USB-B-kabel
2 - Gummifötter
2 - Monteringsfästen
4 - monteringsskruvar
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS Independent; No additional drivers or software required

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C3A1CFB
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en USB Type-C-port

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer
HB30C3A1CFS
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar för laddning och synkning (5 Gbps) och en USB Type-C-port

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
USB-hubb med 4 portar - Metall - USB-A till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0
HB30A3A1CST
USB-hubb med 4 portar - Metall - USB-A till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0

Få tre extra USB-Type-A-portar och en USB-Type-C-port på din dator med detta monterbara USB 3.0-hubb (5Gbps)

92,99 € exkl. moms
116,24 € inkl. moms
Bärbar USB 3.0-hubb med 4 portar och inbyggd kabel
ST43004UA
Bärbar USB 3.0-hubb med 4 portar och inbyggd kabel

Lägg till fyra USB 3.0-portar (5 Gbps) till din MacBook med hjälp av denna silverhubb i Apple-stil med en förlängd kabel

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable
ST4300PBU3
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable

Add four USB 3.0 ports to your laptop or Ultrabook using this slim, portable hub with an extended-length cable

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart
ST4300MINU3B
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart

Lägg till fyra externa USB 3.0-portar till din bärbara dator eller Ultrabook™ med en smal portabel hubb

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

It is possible to use some USB hubs without a power supply, however, doing so may prevent certain high-power USB peripherals from operating.

When a power adapter is not used on a hub that comes with a power adapter, power is drawn from the USB port on the computer and then divided between the ports on the hub. This reduces the power delivery to individual ports and high-powered USB peripherals, such as external hard drives, may not start.

On USB hubs that can use a power adapter, more power can be supplied to USB ports than what is possible with a single USB port.

If your USB peripherals require power adapters, they probably do not require power from the USB port and can be used on a USB hub without a power adapter. With USB peripherals that use power adapters, the USB ports on the hub are only used for data transfer and do not draw power from the hub.

USB peripherals that require low power (for example, keyboards and mice) can be used on hubs without a power adapter, in conjunction with other low-power USB peripherals. In this case, power is drawn from the computer's USB port, as described above.