StarTech.com

USB 3.0-hubb med 4 portar - 4x USB-A med individuella strömbrytare

Bärbar USB 3.0 till USB-hubb | Bussdriven | USB 3.1 Gen 1

Produkt ID: HB30A4AIB

  • Lägg till fyra USB 3.0 Type-A-portar till din Mac, Windows®, Linux® eller andra bärbara datorer med denna USB 3.0-hubb
  • Spara ström med strömbrytarna för varje USB-port
  • Den är USB-bussdriven, utan att extern strömförsörjning krävs
Visa mer
  • Kompakt och bärbar design med tillhörande kabel (25 cm)
  • Spara tid med plug-and-play-installation
40,99 € EUR exkl. moms
51,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID VIA/VLI - VL817
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Portar 4
Snabbladdningsport(ar) Nej
USB-C-enhetsport(ar) Nej
USB-C-värdanslutning Nej
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Ledig USB Type-A-port - USB 3.0 (5 Gbps)
Den totalt tillgängliga utströmmen hos HB30A4AIB baseras på tillgänglig inström och delas mellan alla nedströmsportar.
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - Portström
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 20~80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Formfaktor Kompakt
Kabellängd 250 mm [9.8 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 34.9 mm [1.4 in]
Produkthöjd 1.9 cm [0.8 in]
Produktlängd 85 mm [3.3 in]
Produktvikt 43 g [1.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 107 g [3.8 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Hubb
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb - bussdriven
HB30C4AB
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb - bussdriven

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till fyra USB Type-A-portar (5 Gbps) med hjälp av denna bussdrivna hubb

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C3A1CFB
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en USB Type-C-port

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb - vit
HB30C3A1GEA
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb - vit

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en GbE-port

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer
HB30C3A1GE
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en Gigabit Ethernet-port

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - Vit
HB30C3A1CFBW
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - Vit

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en USB Type-C-port

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
7-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 5x USB-A och 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
7-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 5x USB-A och 2x USB-C - USB 3.0

Lägg till fem USB Type-A-portar och två USB Type-C-portar till din dator med USB-C med den här monterbara USB 3.0-hubben (5Gbps)

101,99 € exkl. moms
127,49 € inkl. moms
4-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
4-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0

Lägg till tre USB Type-A-portar och en USB Type-C-port till din dator med USB-C med hjälp av denna monterbara USB 3.0-hubb (5Gbps)

85,99 € exkl. moms
107,49 € inkl. moms
USB-C-hubb med 3 portar och Power Delivery - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C3APD
USB-C-hubb med 3 portar och Power Delivery - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och strömförse och ladda din bärbara dator

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
USB-C-hubb med Power Delivery - 3 portar USB 3.0 - USB-C till 3x USB-A - vit
HB30C3APDW
USB-C-hubb med Power Delivery - 3 portar USB 3.0 - USB-C till 3x USB-A - vit

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och strömförse och ladda din bärbara dator

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer
HB30C3A1CFS
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar för laddning och synkning (5 Gbps) och en USB Type-C-port

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 3 portar, Gigabit Ethernet och Power Delivery - USB-C
HB30C3AGEPD
USB 3.0-hubb med 3 portar, Gigabit Ethernet och Power Delivery - USB-C

Gör om en bärbar dators USB-C-port till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) samt en GbE-port strömförse och ladda din bärbara dator

75,99 € exkl. moms
94,99 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb - bussdriven - vit
HB30C4ABW
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb - bussdriven - vit

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till fyra USB Type-A-portar (5 Gbps) med hjälp av denna bussdrivna hubb

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - strömadapter medföljer
HB30C4AFS
USB 3.0-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - strömadapter medföljer

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till fyra USB Type-A-portar för laddning och synkning (5 Gbps)

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar och Power Delivery - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C4AFPD
USB-C-hubb med 4 portar och Power Delivery - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om en USB Type-C™-port på din bärbara dator till fyra USB Type-A-portar (5 Gbps) plus ström och ladda din bärbara dator

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms

Tillbehör