StarTech.com

USB 3.0-hubb med 3 portar för bärbara datorer och Windowsbaserade surfplattor + snabbladdningsport och enhetshållare - svart

Lägg till 1 växlingsbar port för data/snabbladdning och synkning med hållare för smarttelefoner, plus 3 USB 3.0-hubbportar genom en enda USB 3.0-värdanslutning

Produkt ID: ST4300U3C1B

  • Lägg till tre USB 3.0-portar (5 Gbps) till din dator med hjälp av denna kraftiga hubb som är designad för stabilitet och hållbarhet
  • Ställ upp din smarttelefon eller surfplatta med ett indragbart, uppfällbart stativ
  • Ladda din mobila enhet snabbare med hjälp av USB-porten för snabbladdning eller data (stöder USB Battery Charging Specification 1.2) - portläge ställs in med en inbyggd knapp
Visa mer
  • Ger 2,1 A för laddning i läget för snabbladdning
  • USB 3.0 A till Micro B-värdkabel för anslutning till din stationära eller bärbara dator medföljer
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-enheter
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
  • Avkänning av överbelastning av ström och skydd på varje USB-port
45,99 € EUR exkl. moms
57,49 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

USB 3.0-hubben med stativ för mobil enhet ger din bärbara dator eller surfplatta fler anslutningar. Den fungerar med datorer, Windows-baserade surfplattor och vissa On-The-Go-kapabla Android™-enheter (vid användning med en separat OTG-adapter). Nu kan du ansluta användbara tillägg som till exempel ett tangentbord eller en extern hårddisk till din surfplatta.

Surfplattan som visas är ansluten till hubben som värd, tillsammans med ett USB-tangentbord och en USB-mus anslutna till hubben

Dessutom kan du snabbladda en separat mobil enhet via den inbyggda snabbladdningsporten.

Tålig design ger bekvämlighet och tillförlitlighet

Till skillnad från de flesta USB 3.0-hubbarna för stationära datorer är denna tåliga hubb designad med ett solitt hölje av hög kvalitet. Och eftersom den är tyngd rör den inte på sig när du ansluter eller kopplar ifrån enheter. Nu kan du slippa frustrationen av att din hubb rör sig över skrivbordet när du rör vid den.

Stativet gör hubben perfekt för mobila enheter

Denna platsbesparande USB 3.0-hubb ger ergonomisk tillgång till din smarttelefon eller surfplatta via ett inbyggt uppfällbart stativ. Det indragbara stativet i solitt aluminium har ett praktiskt hål för kabelhantering så att du snabbt kan sätta dit din mobila värdenhet och samtidigt ha ordning på kablarna.

Du kan fälla ner stativet när det inte använd och eftersom hubben är tyngd är det ingen stor risk att en större surfplatta välter om den placeras i stativet.

Ger dig fler USB-anslutningar

Du övervinna begränsningarna på antalet portar på Android-baserade surfplattor och smarttelefoner genom att använda denna hubb med en enkel Micro USB till USB OTG-adapter (SKU: UUSBOTG - säljs separat). Med adaptern fungerar ST4300U3C1 som en OTG-hubb som låter dig ansluta USB-enheter till din mobila enhet.

Hubben har dessutom inbyggt stöd i många Windows-baserade surfplattor med en USB-A-port.

Alternativt kan denna hubb med liten formfaktor användas som en traditionell USB 3.0-hubb så att du kan få fler anslutningar och samtidigt bibehålla bakåtkompatibiliteten med USB 2.0- och 1.x-enheter.

Hubbens användningsområden och applikationer

Kompatibla Windows-baserade surfplattor med en USB-A-port

Kompatibla Android-baserade surfplattor med extra OTG-adapter

Separat USB-snabbladdningsport

Hubben kan inte anslutas till en värdenhet & snabbladda samma enhet samtidigt

Microsoft Surface Pro 3

Samsung Galaxy Note 10.1

Snabbladda de flesta smarttelefonerna och surfplattorna, som t.ex.:

  • Nexus 7™
  • Nexus 5™
  • iPhone®
  • Samsung Galaxy S® 5
  • Samsung Galaxy Note® 10.1

Microsoft Surface Pro 2

Samsung Galaxy Note 4

Microsoft Surface RT

Samsung Galaxy S5

Acer Iconia W700P-6821

Samsung Galaxy S4

Windows- & Mac-baserade datorer

Samsung Galaxy S3

Snabbladdar din smarttelefon eller surfplatta

Din mobila enhet kan ladda snabbare via den kombinerade snabbladdnings- och dataporten på 2,1 A. Du kan ansluta din mobila enhet som värd eller så kan du snabbladda enheten helt enkelt genom att ansluta den till lämplig snabbladdnings- eller värdport.

Enheter som inte laddas via USB (till exempel Microsoft Surface Pro 4) kan du sätta i och ansluta som värd och låta den laddas via sin egna laddningsmekanism.

Applikationsdiagram:

Diagram av USB 3.0-hubb för snabbladdning av en surfplatta och anslutning till en bärbar dator

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Använd tillsammans med Windows-baserade surfplattor eller någon OTG-aktiverad Android-enhet (med köp av en separat OTG-adapter)

Montera din mobila enhet i hållaren snabbt, anslut och snabbladda i hemmet eller på kontoret

Använd som hållare till smarttelefon eller surfplatta, eller som en platssparande laddningsstation för mobila enheter

Använd vid arbetsstationer med flera användare för att ge USB-hubbåtkomst till flera enheter, plus en Dedicated Charge Port (DCP) i läget för snabbladdning

Bygg ut ditt datorsystems USB 3.0-möjligheter med extra portar

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3520
Gränssnitt USB 3.0
USB 2.0
Industristandarder USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
Portar 4
Snabbladdningsport(ar) Ja
USB-C-enhetsport(ar) Nej
USB-C-värdanslutning Nej
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Hubben ger endast ge underhållsladdning till Samsung Galaxy Tab®, Apple® iPad® och Apple® iPad mini® i läget för snabbladdning
Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport.
System- och kabelkrav Ledig USB 3.0-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
1 - Snabbladdning
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 0.8 A
Kontakttyp C
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 20
Utspänning 5 DC
Utström 4 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 10-90% RH
Utseende
Färg Svart & silver
Formfaktor Skrivbord
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 97 mm [3.8 in]
Produkthöjd 25 mm [1 in]
Produktlängd 126 mm [5 in]
Produktvikt 393 g [13.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 820 g [28.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hubb med laddningsport
1 - USB 3.0 A - Micro B-kabel
1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS Independent; No additional drivers or software required

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0-hubb med 3 portar för bärbara datorer och Windowsbaserade surfplattor + snabbladdningsport och enhetshållare
ST4300U3C1
USB 3.0-hubb med 3 portar för bärbara datorer och Windowsbaserade surfplattor + snabbladdningsport och enhetshållare

Lägg till USB 3.0 portar till din Windows-baserade surfplatta eller till en bärbar dator och lägg dessutom till en separat snabbladdningsport genom en enda USB 3.0-anslutning

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 4 portar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (2x 1A & 1x 2A) – väggmonterbart metallhölje
ST4300U3C3
USB 3.0-hubb med 4 portar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (2x 1A & 1x 2A) – väggmonterbart metallhölje

Lägg till 4 USB 3.0-hubbportar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (totalt 7) genom en enda USB 3.0-värdanslutning

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms
USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0
ST7320USBC
USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0

Lägg till 2x USB 3.0- och 4x USB 2.0-portar externt till en dator via en enda USB 3.0-anslutning

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
7-port laddningsstation för USB-enheter
ST7CU35122
7-port laddningsstation för USB-enheter

Skapa en extern USB-laddningsstation med 7 portar för dina surfplattor, smarttelefoner och andra mobila enheter

68,99 € exkl. moms
86,24 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 7 portar - stationär
ST7300USB3B
USB 3.0-hubb med 7 portar - stationär

Lägg till 7 externa USB 3.0-portar till en dator från en enda USB-anslutning

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable
ST4300PBU3
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable

Add four USB 3.0 ports to your laptop or Ultrabook using this slim, portable hub with an extended-length cable

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

It is possible to use some USB hubs without a power supply, however, doing so may prevent certain high-power USB peripherals from operating.

When a power adapter is not used on a hub that comes with a power adapter, power is drawn from the USB port on the computer and then divided between the ports on the hub. This reduces the power delivery to individual ports and high-powered USB peripherals, such as external hard drives, may not start.

On USB hubs that can use a power adapter, more power can be supplied to USB ports than what is possible with a single USB port.

If your USB peripherals require power adapters, they probably do not require power from the USB port and can be used on a USB hub without a power adapter. With USB peripherals that use power adapters, the USB ports on the hub are only used for data transfer and do not draw power from the hub.

USB peripherals that require low power (for example, keyboards and mice) can be used on hubs without a power adapter, in conjunction with other low-power USB peripherals. In this case, power is drawn from the computer's USB port, as described above.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a USB hub, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • USB A-to-B cable

  • Computer USB port

  • USB peripheral(s)

To test your setup components, try the following:

  • Use the USB cable and USB peripheral(s) in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different USB cable, USB port, and USB peripheral in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the hub, make sure that you do the following:

  • If a power adapter is included, provide power to the USB hub.

  • Attach a USB peripheral. The USB hub will not appear in any hardware listings on your system, but USB devices do appear when they are connected.

  • Install the drivers for the USB peripheral.

  • Install the latest drivers for the USB controller and motherboard chipset.

Note: No drivers or software are required for the USB hub to work with your operating system. The USB hub works independently of software and works with any operating system.

When testing your USB peripherals, make sure that you do the following:

  • If required, attach external power.

  • Confirm that the peripheral works on a standard USB port.

If the USB peripheral(s) can be detected on a standard USB port and not on the hub, do the following:

  • Use a new USB A-to-B cable.

  • Test your setup using basic USB peripherals, such as a keyboard or mouse.

  • Test using another USB port.

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.