Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB-C-hubb med Power Delivery - 3 portar USB 3.0 - USB-C till 3x USB-A - vit
Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och strömförse och ladda din bärbara dator
Produkt ID: HB30C3APDW
- Kompakt och bärbar hubb som lägger till tre USB-A-portar till din bärbara dator genom en USB-C-port
- Stödjer USB Power Delivery 2.0 (upp till 60 W) för att driva och ladda din bärbara dator när den är kopplad till den bärbara datorns USB-C-baserade strömadapter
- Inbyggd, förlängd (34 cm) USB Type-C-kabel ger flexibel utplacering på skrivbordet
- Universell, multi-plattform-kompatibel med snabb och enkel installation och inbyggt stöd för de flesta operativsystem (Windows, macOS, Chrome OS, Linux)
- Plug-and-play och stöd för hot-swap eller hot-plug
- Den inbyggda kabeln har en liten och vändbar USB-C-kontakt och den är kompatibel med Thunderbolt™ 3-dataportar
- Bakåtkompatibel för användning med dina äldre USB 3.0- och 2.0-enheter
- Hubb i dongelstil ger tre SuperSpeed USB 3.0-portar (USB 3.1 Gen 1) med stöd för genomströmning på upp till 5 Gbps
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Med denna USB 3.0-hubb med 3 portar kan du ge din MacBook Pro, MacBook och andra USB-C™-kapabla bärbara datorer fler funktioner genom att lägga till tre USB-A-portar. Den kompakta USB-hubben stöder USB Power Delivery, vilket innebär att du kan strömförse och ladda din bärbara dator genom dess USB-C-port och samtidigt strömförse hubben.
Ta den med dig var du än går
Tack var dess kompakta och tåliga design kan du ta med dig denna bärbara USB 3.0-hubb var du än går. Den får lätt plats i datorväskan och tar bara upp lite skrivbordsutrymme när du ansluter den till din arbetsstation. För bärbara situationer innebär den inbyggda värdkabeln (USB-C) en sak färre att komma ihåg att ta med sig.
Bär på färre kablar och strömadaptrar
Denna USB-C 3.0-hubb stöder USB Power Delivery 2.0, så istället för att bära på flera kablar och strömadaptrar kan du använda din bärbara dators USB-C-strömadapter för att strömförse både din bärbara dator och hubben. Genom att bara använda en strömadapter istället för två kan du slippa sladdhärvor och frustration när du arbetar.
Anslut från ett bekvämt avstånd
Denna USB-C 3.0-hubb stödjer USB Power Delivery 2.0 på upp till 60 W för att driva och ladda din bärbara dator. Nu kan du, i stället för att bära på en mängd kablar och strömadaptrar, använda din bärbara dators USB-C-strömadapter för att driva både din bärbara dator och hubben. Genom att bara använda en strömadapter istället för två kan du slippa sladdhärvor och frustration när du arbetar.
Lägg till tre USB 3.0-portar på ett par sekunder
Denna USB-C-expansionshubb är kompatibel med flera plattformar, vilket innebär att den fungerar med många olika bärbara datorer. Den fungerar även med olika operativsystem so till exempel Windows®, macOS, Linux® och Chrome OS™. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara dator så att du kan komma igång på ett par sekunder.
HB30C3APDW täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
Ta med dig hubben när du reser och anslut i stort sett vilket USB-tillägg som helst till din bärbara dator, var du än är
Strömförse både hubben och din bärbara dator samtidigt med hjälp av datorns USB-C-baserade strömadapter
Använd USB-C-porten på din portbegränsade MacBook Pro, MacBook, Ultrabook™, ChromeBook Pixel™ eller bärbara dator för att få fler anslutningsmöjligheter genom att lägga till extra USB-A-portar
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V934054 | |
UPC Code | 065030871150 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Busstyp | USB 3.0 | |
Chipset-ID | VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL813 |
|
Gränssnitt | USB 3.0 | |
Industristandarder | USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1 | |
Portar | 3 | |
Snabbladdningsport(ar) | Nej | |
USB-C-enhetsport(ar) | USB Power Delivery | |
USB-C-värdanslutning | Ja | |
Prestanda | ||
Maximal dataöverföringshastighet | 5 Gbps | |
Typ och hastighet | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Kontakt(er) | ||
Kontakttyp(er) | 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona | |
1 - Endast USB-C (24-stifts) USB Power Delivery Hona | ||
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 Hane | ||
Mjukvara | ||
OS-kompatibilitet | OS Independent; No additional drivers or software required | |
Särskilda anmärkningar/krav | ||
Obs. | Hubbens USB-C-port är endast för USB Power Delivery. Den stöder inte DisplayPort alt-läge eller dataöverföringar. | |
Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din bärbara dators USB-C-port stöder USB Power Delivery 2.0 | ||
Hubben kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. Men om en strömadapter är ansluten till hubben i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator. | ||
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps. | ||
System- och kabelkrav | Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps) (för att se till att hubben strömförser och laddar din bärbara dator måste din bärbara dators USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0) | |
Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter) | ||
Indikatorer | ||
LED-indikatorer | 1 - Ström (blå) | |
Ström | ||
Power Delivery | 60W | |
Power Source | Strömförsörjd via USB | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Förvaringstemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Luftfuktighet | 0~90 % RH (icke-kondenserande) | |
Utseende | ||
Färg | Vit | |
Formfaktor | Kompakt | |
Kabellängd | 340 mm [13.4 in] | |
Kabinettyp | Av plast | |
Produktbredd | 72 mm [2.8 in] | |
Produkthöjd | 11 mm [0.4 in] | |
Produktlängd | 75 mm [3 in] | |
Produktvikt | 61 g [2.2 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 176 g [6.2 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - USB 3.0-hub | |
1 - snabbstartsguide |
Kompatibilitet
Se alla kompatibla operativsystemRelaterade produkter
USB-C-hubb med 3 portar och Power Delivery - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb
Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och strömförse och ladda din bärbara dator
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer
Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar för laddning och synkning (5 Gbps) och en USB Type-C-port
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb
Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en USB Type-C-port
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer
Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en Gigabit Ethernet-port
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - strömförsörjning - 4K HDMI - GbE - USB 3.0
Strömförse och ladda din bärbara dator genom USB Type-C (5 Gbps) och skapa en arbetsstation i stort sett var som helst och lägg till 4K-video, GbE och två USB 3.0-portar
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable
Add four USB 3.0 ports to your laptop or Ultrabook using this slim, portable hub with an extended-length cable
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart
Lägg till fyra externa USB 3.0-portar till din bärbara dator eller Ultrabook™ med en smal portabel hubb
Tillbehör
Tåligt hårddiskkabinett - USB 3.0 till 2,5" SATA 6 Gbps HDD eller SSD - UASP
Utrusta dig för fältet med bärbart hårddiskskydd
Externt eSATAp/eSATA- eller USB 3.0-kabinett med UASP för 2,5" SATA III 6 Gbps-hårddiskar – Bärbar HDD/SDD
Gör om en 2,5" SATA III HDD/SSD till en extern hårddisk som kan ansluta till datorn genom antingen eSATAp med 6 Gbps eller USB 3.0 med UASP med 5 Gbps
2,5" USB 3.0 extern SATA III SSD hårddiskkabinett i aluminium med UASP för SATA 6 Gbps - Bärbar extern HDD
Gör om en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en USB 3.0 extern-hårddisk med stöd för UASP
USB 3.0-kabel - A till A - M/M - 3 m
Anslut USB 3.0 USB-A-enheter till en USB-hubb eller till din dator
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
Connect USB 3.0 A devices to a USB hub or to your computer
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0
10 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0
USB-C till USB-A-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
Anslut dina USB Type-C-enheter till din dator över längre avstånd
USB 2.0 USB-C till USB-A-kabel - 1 m
Anslut dina USB Type-C-enheter till din bärbara eller stationära dator
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Vanliga frågor
Before You Buy
It is possible to use some USB hubs without a power supply, however, doing so may prevent certain high-power USB peripherals from operating.
When a power adapter is not used on a hub that comes with a power adapter, power is drawn from the USB port on the computer and then divided between the ports on the hub. This reduces the power delivery to individual ports and high-powered USB peripherals, such as external hard drives, may not start.
On USB hubs that can use a power adapter, more power can be supplied to USB ports than what is possible with a single USB port.
If your USB peripherals require power adapters, they probably do not require power from the USB port and can be used on a USB hub without a power adapter. With USB peripherals that use power adapters, the USB ports on the hub are only used for data transfer and do not draw power from the hub.
USB peripherals that require low power (for example, keyboards and mice) can be used on hubs without a power adapter, in conjunction with other low-power USB peripherals. In this case, power is drawn from the computer's USB port, as described above.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:
- Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
- Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
- Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).
If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.
Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
To use all of the features of this USB-C device, it is required that all of the following components support USB Power Delivery 2.0:
- The USB-C host connection.
- The USB-C cable.
- The USB-C device (for example, a hard drive docking station).
To check how much power this device requires, visit the product page, and look on the Technical Specifications tab.
For more information about the power delivery capabilities of your other components, refer to the information provided by the manufacturers.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power.
The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
Windows 10 / 8
- On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows 7 / Vista
- Click the Start button and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows XP
- On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
- Click the Device Manager tab.
- Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
- Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
- Click the Power Management tab.
- Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
- Click OK to apply the setting.
- Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.